Ethernet-Steckverbinder

Produktgruppe

Ethernet-Steckverbinder

Die Gruppe der Erdöl & Erdgas/Offshore-Industrie (MOG) von TE bietet eine breite Palette an trocken und nass steckbaren Steckverbindern, die für Cat 5- und Cat 5e-Ethernet-Anwendungen geeignet sind.

 Durch den Einsatz bereits etablierter Steckverbinderdesigns, das Hinzufügen neuer Kabellösungen und die Anwendung spezieller Abschlussmethoden hat TE eine hoch integrierte Reihe von Ethernet-Kabelsatzlösungen entwickelt, die auch in rauen Umgebungen hohe Datenübertragungsraten ermöglichen.

EIGENSCHAFTEN
  • Trockensteckverbinder

  • Kleiner, robuster Steckverbinder mit hoher Dichte

  • Bis zu 1 Gbit/s

  • Max. Kabelstrecke: 90 m

  • 16.000 psig, gesteckt (ca. 10.500 m)
MINI-CON-Steckverbinder
MINI-CON-Steckverbinder
EIGENSCHAFTEN
  • Trockensteckverbinder

  • Geeignet für eine Vielzahl von Marineanwendungen, einschließlich ROVs (Remotely Operated Vehicles)

  • Bis zu 1 Gbit/s

  • Max. Kabelstrecke: 80 m

  • 10.000 psig, gesteckt (ca. 7.000 m)
Steckverbinder der 55 Serie
Steckverbinder der 55 Serie
EIGENSCHAFTEN
  • Trockensteckverbinder

  • Ultraminiatur-Steckverbinderdesign

  • Steckverbinder zur Gehäusewandmontage in Messing und Edelstahl erhältlich

  • Bis zu 1 Gbit/s

  • Max. Kabelstrecke: 90 m

  • 10.000 psig, gesteckt (ca. 7.000 m)
HUMMER Steckverbinder
HUMMER Steckverbinder
EIGENSCHAFTEN
  • Nass steckbare Steckverbinder

  • Auswechselbare Einsätze für mehr Flexibilität 

  • Bis zu 1 Gbit/s

  • Max. Kabelstrecke: 90 m

  • 7.500 psig gesteckt und ungesteckt (ca. 5.270 m)
SEA-MATE Ethernet-Steckverbinder
SEA-MATE Ethernet-Steckverbinder
EIGENSCHAFTEN
  • Nass steckbare Steckverbinder

  • Auswechselbare Einsätze für mehr Flexibilität 

  • Bis zu 1 Gbit/s

  • Max. Kabelstrecke: 90 m

  • 7.500 psig gesteckt und ungesteckt (ca. 5.270 m)
MICRO WET-CON ETHERNET-STECKVERBINDER
MICRO WET-CON ETHERNET-STECKVERBINDER
EIGENSCHAFTEN
  • Nass zusammensteckbarer Steckverbinder

  • Qualifiziert nach SEAFOM TSD-02/ API 17F

  • Bis zu 10 Mbit/s

  • Halten bis zu 4.000 m Wassertiefe stand

  • 12 Kontakte

  • Der sowohl für 1500 VDC als auch für 1000 VAC (Stift zu Stift) qualifizierte nass zusammensteckbare Steckverbinder HydraElectric ermöglicht ein kupferbasiertes Hochgeschwindigkeits-Ethernet und unterstützt die Industriestandards für Ethernet-Protokolle einschließlich CAN-Bus-Kompatibilität.
HydraElectric-Steckverbinder
HydraElectric-Steckverbinder