Unsere Akkustecker, Klinkenstecker und Batterhiehalter wurden dafür entwickelt, einen Akku in einem kleinen elektronischen Produkt anzuschließen. Unser Portfolio umfasst das multidirektionale Verbindungssystem (Multi-Direction Interconnection, MDI), mit dem wir vielseitige Verbindungen mit hoher Dichte fertigen können, die über Buchsen mit sechs Positionen sowie Steckleisten mit Kontakten in einem 2,0-mm-Raster verfügen. Dieses System ist für die rechtwinklige oder vertikale Montage mit linker, rechter oder verzahnungsfreier Polarisierung verfügbar und für das Stecken und Trennen in einem beliebigen Winkel zwischen 0° und 90° ausgelegt.
Batteriestecker
Unsere Akkustecker für mobile Geräte bestehen aus Hochtemperatur-Thermoplast mit UL 94V-0-Zertifizierung und sind mit linker oder rechter Verzahnung oder als verzahnungsfreie Montagekonfiguration erhältlich. Unsere kompakten Akku-Halterungen für Smartphones helfen dabei, die Knopfbatteriemontage zu verbessern, indem sie eine einfache Montage von oben ermöglichen. Mit den Akkuverbindern von TE können Sie die Konstruktionszeit verkürzen, die Markteinführung beschleunigen und die Fertigungskosten senken.