Die Geschwindigkeit, die Sie benötigen, von QSFP zu zQSFP

Unsere umfassenden QSFP (Quad Small Form Factor)-Verbindungen, einschließlich QSFP/QSFP28+ und zQSFP+ (QSFP28/56), bietet eine große Bandbreite an einfachen und anpassbaren Designoptionen. Unser QSFP-Portfolio ermöglicht einen einfachen Upgradepfad von 10 Gbit/s NRZ auf 28 Gbit/s NRZ und 56 Gbit/s PAM – einschließlich vier Datenkanälen in einer steckbaren Schnittstelle. Jeder Kanal kann Daten von 10 bis 56 Gbit/s übertragen und unterstützt einen Datendurchsatz von insgesamt bis zu 200 Gbit/s pro Anschluss. Diese Verbindungen besitzen eine dreimal so große Dichte wie SFP-Produkte. Darüber hinaus umfasst das QSFP-Produktportfolio Einzel-Cages sowie ein- oder zweireihige Multiport-Konfigurationen mit verschiedenen Lichtleiter-, Blendenmontage- und Kühlkörpervarianten.

Ausgewähltes Produkt

QSFP28/56-1x6-Cage-Baugruppe mit Außenblende

Unsere neue QSFP28/56-1x6-Cage-Baugruppe mit Außenblende bietet mehr Designflexibilität für Schalter und Server mit hoher Dichte.

 

  • Bietet 4 Kanäle (4x) mit Datenraten von 32 Gbit/s+
  • Unterstützt die Anforderungen von 100 Gbit/s Ethernet (28 Gbit/s x 4), 100 Gbit/s InfiniBand (IB) Enhanced Data Rate (EDR) und Fibre-Channel-Anwendungen
  • Kann auch in aktuellen 10 Gbit/s- und 16 Gbit/s-Anwendungen mit einer erheblichen elektrischen Spanne eingesetzt werden.
  • Abwärtskompatibel mit bestehenden optischen QSFP-Modulen und Kabelsätzen
  • Unterstützt künftige 56-Gbit/s-PAM-4-Technologien

 

Cage-Baugruppen-Produkte anzeigen

↑DATEN

Datenübertragungsraten von bis zu 56 Gigabit pro Sekunde

↓EMV

Verbesserte EMV-Leistung durch 56 Gbit/s

10-56

Ausgelegt für ein einfaches Upgrade von 10 bis 56 Gbit/s

Produkteigenschaften

zQSFP+ Steckverbinder
  • Höhere Datenraten von bis zu 56 Gbit/s pro Leitung
  • Unterstützt die Anforderungen von 100 Gbit/sEthernet, 200 Gbit/s Ethernet, 100 Gbit/s InfiniBand (IB) EDR (Enhanced Data Rate), 128G FibreChannel,  25G/50G Consortium, 25G NRZ und 56G PAM-4 
  • 2,5-mal höherer Durchsatz als herkömmliche QSFP-Lösungen
  • Höheres Verlustbudget für Faser- und Kupferkabel bei 10 Gbit/s
  • Abwärtskompatibel mit QSFP+/QSFP28+ Kabeln und Transceivern 
  • Dual-Source-Produkt, über Molex LLC erhältlich

Produkteigenschaften

QSFP+ Steckverbinder
  • 4 Kanäle in einer Schnittstelle
  • Unterstützt die Anforderungen von 10 Gbit/s Ethernet und 14 Gbit/s IB (FDR)
  • 3- bis 4-mal höhere Dichte als SFP+ und XFP
  • Verwendet SMT-Steckverbinder mit 38 Positionen
     

Ausgewählte Anwendungen

QSFP-Produktportfolio
  • Netzschnittstelle
  • Schalter, Server und Router
  • Drahtlose Basisstationen
  • Prüf- und Messausrüstung
  • Speicher und optischer Transport
     
Einzel-Cages und einreihige Cage-Konfigurationen mit mehreren Blendenmontagevarianten
Einzel-Cages und einreihige Cage-Konfigurationen mit mehreren Blendenmontagevarianten
Zweireihige Cage-Konfiguration mit EMI-Feder
Zweireihige Cage-Konfiguration mit EMI-Feder
Verschiedene Cage-Konfigurationen mit Kühlkörper- und Lichtleitervarianten
Verschiedene Cage-Konfigurationen mit Kühlkörper- und Lichtleitervarianten
Cage mit Blende und geringer Einsteckkraft

abwärtskompatibel und flexibel

für einen einfachen Upgradepfad

Die Rückwärtskompatibilität mit QSFP+/QSFP28+ Kabeln und Transceivern sowie die Flexibilität des gesamten QSFP-Portfolios ermöglichen einen einfachen Upgradepfad von 10 Gbit/s auf 56 Gbit/s. Die Infografik unten vergleicht jedes Produkt in diesem Portfolio: 

Varianten für Cage-Konfigurationen

Einzel-Cage und ein- oder zweireihige Multiport-Cages

Das QSFP-Produktportfolio umfasst Einzel-Cages sowie ein- oder zweireihige Multiport-Konfigurationen mit verschiedenen Lichtleiter-, Blendenmontage- und Kühlkörpervarianten. 

Geschwindigkeitsvergleich für QSFP/QSFP+-und zQSFP+-Verbindungen

Geschwindigkeitsvergleich für QSFP/QSFP+-und zQSFP+-Verbindungen

Häufig gestellte Fragen

F: Welche Datenrate unterstützt das QSFP-Produktportfolio?

A: zQSFP+ Steckverbinder unterstützen die Anforderungen von 100 Gbit/sEthernet, 200 Gbit/s Ethernet, 100 Gbit/s InfiniBand (IB) EDR (Enhanced Data Rate), 128G FibreChannel, 25G/50G Consortium, 25G NRZ und 56G PAM-4

QSFP+ Steckverbinder unterstützen bis zu 10 Gbit/s pro Kanal bei Ethernet (insgesamt 40 G) sowie 14 Gbit/s pro Kanal bei InfiniBand (insgesamt 56 Gbit/s).

 

F: Sind die Abmessungen der Lösungen von TE kompatibel mit anderen Anbietern?
A: QSFP+-Einzel-Cages haben Abmessungen nach Industriestandard. Die meisten zQSFP+ Cages sind in ihren Abmessungen kompatibel mit Molex. Es empfiehlt sich grundsätzlich, die Kompatibilität der Leiterplattenabmessungen und des Blendenausschnitts genau zu überprüfen.

Erfahren Sie mehr über QSFP/QSFP+ Steckverbinder

  1. Design von heute für die Geschwindigkeiten von morgen: zQSFP+-Verbindungen (Englisch)

Unser Portfolio an zQSFP+-Verbindungen bietet 2,5 Mal mehr Durchsatz als bestehende Verbindungslösungen und erfüllt so die modernen Designherausforderungen.

  • QSFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze (Englisch)