Technologie der nächsten Generation
Die ARINC 600 Buchse von TE verfügt über ein gestanztes und geformtes Kontaktsystem anstatt über herkömmliche Drehmaschinenkontakte. Das Ergebnis ist ein leichteres Design, das wesentlich weniger kostet. Mit dem Stanzsystem werden statt des gesamten Kontakts nur die entscheidenden Buchsenkontaktflächen vergoldet, wodurch die Kosten entsprechend sinken. Durch den Wechsel von den Massivkontakten des veralteten Designs zu Hohlkontakten wurde das Gewicht des Produkts unter Beibehaltung der Abwärtskompatibilität um bis zu 10 % verringert.
Produkteigenschaften:
ARINC 600 Steckverbinder von TE
- Zusammensteckbar mit allen bestehenden ARINC 600 Steckverbindersteckern
- Einteilige „Monoblock“-Einsätze vereinfachen die Fertigung und senken Kosten
- Gestanzte und geformte, selektiv vergoldete Kontakte der Größe 22 ermöglichen erhebliche Kosteneinsparungen bei hervorragender Leistung und Zuverlässigkeit
- Gleiche elektrische Leistung wie beim aktuellen Design
- Ausführungen mit Lötfahnen oder Press-Fit (Presspassung) erhältlich
- Bis zu 10 % Gewichtseinsparung pro Steckverbinder (abhängig von der jeweiligen Einlage)
Ob es um Kollisionsvermeidung, Bordunterhaltung oder die Luft-Boden-Kommunikation geht: Hersteller moderner Bordelektronik sehen sich mit einer schwierigen wirtschaftlichen Situation und dem Bedarf nach weiteren Gewichtseinsparungen konfrontiert. Als Reaktion auf die Nachfrage von Bordelektronik-Herstellern, die Kosten und Gewicht reduzieren möchten, hat TE die ARINC 600 Buchse der nächsten Generation entwickelt.
Standards und Spezifikationen
ARINC 600
Lötfahne: EON-Design: |
108-2423 108-2384 |
ARINC 600-18: | Schnittstellen für Luftfracht-Bordelektronikanlagen |
Testbericht Produktprüfung: | 502-1263 |
Anwendungsspezifikation (EON-Design): | 114-13272 |
Produkttypen
ARINC 600
Buchsengehäuse | TE Teilenummer | Kontaktausführung | Einsatz-Layout | ||
---|---|---|---|---|---|
Größe 2 | 2101697-1 | Lötfahne | 150 | 150 | 13C2 |
Größe 3 | 2101698-1 | Lötfahne | 150 150 |
150 150 |
13C2 100 |
Größe 2 | 2101004-1 | EON-Press-Fit | 150 | 150 | 68Q2 |
Größe 3 | 2101003-1 | EON-Press-Fit | 150 150 |
150 150 |
13C2 13C2 |