Koax Steckverbinder für zuverlässige Verbindungen

Unsere Koaxial-Steckverbinder (Koax-Steckverbinder) sind mit einer Abschirmung versehen, um eine zuverlässige Verbindung für eine hervorragende elektrische Leistung zu gewährleisten. Unsere Mikro-Koax-Buchsen werden mit Präzisionstoleranzen gefertigt und bieten einen sofortigen Ersatz für viele auf dem Markt befindliche HF-Stecker, sodass Kunden ihr Leiterplattenlayout während des Designs oder der Montage nicht ändern müssen. Unsere Koax-Stecker sind als Klinken, Stecker und Buchsen erhältlich. Wir bieten Koax-Stecker an, die in einer Reihe von Gehäuse- und Beschichtungsmaterialien gefertigt werden.

Ausgewähltes Produkt

Blind-Koax-Stecker

Unsere Blind-Koax-Produkte unterstützen eine breite Palette von SMP-, SMPM-, Multi-Port-Koaxial-, Massiv-Koaxial- und Prüfkopfsteckern von 1,60 GHz bis 67 GHz. Diese Frequenzen und Verbindungsarten dienen einer Vielzahl von Industrien und Anwendungen, einschließlich Test- und Messtechnik, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, drahtlose und Telekommunikation sowie Industrie und Produktion. Blindsteck-Koax-Produkte ermöglichen Technikern eine detaillierte Messung und präzise Fehlersuche in kleinen/engen Räumen, in denen die Sicht eingeschränkt oder nicht vorhanden ist.

Produktvorteile

Ermöglicht HF-Tests und Signalabtastung in beengten Räumen mit minimaler Sichtbarkeit

  • Langlebige Ein-Klick-Verbindung, getestet mit 10.000 Montagezyklen
  • Minimale Einfügungsdämpfung mit hervorragender Stehwellenverhältnisleistung
  • Robustes und strapazierfähiges Design

 

Ein breites Frequenzspektrum und Testkonfigurationen ermöglichen mehrere Anwendungen

  • Unterstützung für Frequenzen zwischen 1,6 GHz und 67 GHz – mit Testmöglichkeiten von bis zu 128 Ports
  • Mehrere kundenspezifische Konfigurationen für eine Vielzahl von Anforderungen verfügbar
  • Umfasst SMP-, SMPM-, Multi-Port-Koaxial-, Massiv-Koaxial- und Prüfkopf-Portfolios

 

Kosteneinsparungen im Vergleich zur nächstbesten Alternative mit kundenspezifischen Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

  • Großes Netzwerk von Außendiensttechnikern und Kundenbetreuern
  • Wettbewerbsfähiger Preis und schnelle Lieferung

 

 

Blindsteck-Koax-Stecker
Blindsteck-Koax-Stecker

Produktvorteile

  • Hervorragende elektrische Leistung und mit Präzisionstoleranzen gefertigt
  • Robustes und strapazierfähiges Design
  • Wettbewerbsfähiger Preis und schnelle Lieferung
  • Anbieter von End-to-End-Lösungen
  • Drop-in-Ersatz, kein Redesign der Leiterplatte erforderlich


 

Mikro-Koax-Kabelsatz
Mikrokoaxiale Kabelsätze
Mikrokoaxiale Buchsen
Mikrokoaxiale Buchsen