Koax-Terminatoren minimieren die Signalreflexion
Koax-Terminatoren werden verwendet, um ein offenes Ende eines Kabels zu schließen und einen Endpunkt für ein Signal zu formen. Der Einsatz von Koax-Terminatoren minimiert die Signalreflexion, die zurück in die Schaltung oder das System gelangt. Wenn ein HF-Signal in das Kabel zurück reflektiert wird, kann dies Interferenzen oder Leistungsverluste verursachen. Ein Terminator wird in der Regel an das Ende einer Übertragungsleitung platziert und ist so konzipiert, dass er der AC-Impedanz des Kabels entspricht. Unser Portfolio an Koax-Terminators wird üblicherweise in Kommunikations-, Verteidigungs-, Test- und Messanwendungen eingesetzt.