Die bevorzugte Wahl für die sichere Prüfung von Strom- und Spannungstransformatoren

ESSAILEC Prüfleisten ermöglichen es Ihnen, Prüfvorgänge wie Strom- und Spannungsmessung, Überwachung, Einspritzung, Reparatur oder Ersetzen von Messgeräten und Schutzrelais, die in sekundären Stromkreisen von Strom- und Spannungstransformatoren oder in Sensoren installiert sind, sicher und einfach durchzuführen.

Vorteile

  • Zuverlässige Unterstützung  der Servicekontinuität: Stromprüfungen werden ohne Unterbrechung der Energieversorgung durchgeführt.
  • Sparen Sie Zeit beim Prüfbetrieb dank dem "Plug-and-play-Konzept (Buchse und Prüfstecker)
  • Vereinfachter Prüfvorgang: Gleichzeitiges Prüfen von 1 bis 4 unabhängigen Stromkreisen an derselben Buchse.
  • Sichern Sie die Prüfvorgänge anhand des Prüfprinzips „Make-before-break“ sowie mit Farben, mechanischen Codierungen, Abdeckungen

 

Haupteigenschaften

  • ESSAILEC ermöglicht: Messung, Strom- oder Spannungseinspeisung, Reparatur, Geräteersatz
  • IP20-Schutzgrad für die Buchse und IP40-Schutzgrad mit dem Deckel
  • Abgedichtete Abdeckung
  • Panel- und Schalttafelbefestigung: Basis, fluchtrecht, Rack, TH35 Schiene
  • Mehrere Verdrahtungstechniken, Drahtanschluss bis 10 mm²