Das Konzept der intelligenten Verteilung
Das exklusive, kompakte und modulare Design unserer DBL Potentialverteiler ermöglicht eine einfache Installation und gleichzeitig eine große Flexibilität bei der Nutzung.
Vorteile
- Drei Konfigurationen in einem Produkt: einpolige und vielpolige Koppler, Gruppierung für Solaranwendungen
- Einsparungen von bis zu 50 % im Vergleich zu Kupferschienen durch das Anschließen von Rund- oder Flachleitern
- Reduzierung der Montagezeit um 80 %, indem die Verwendung von Befestigungs- und Isolationskomponenten vermieden wird
- Geeignet für neuesten Solaranlagen mit einer Nennleistung von 1.500 V DC und bis zu 12 Eingängen
- Einfache Kennzeichnung dank der im Lieferumgang enthaltenen vorgedruckten Markierer L1, L2, L3, N, PE, +, -
Haupteigenschaften
- Bezugswertbereich: von 80 A bis 500 A
- Verriegelungsfunktion für mehrpolige Montage
- Öffnen in zwei Richtungen, Schnappfunktion und umkehrbare Abdeckung
- Optionaler Eingang für einfache Überbrückung