AP-2000 Warmschrumpfschläuche: Flexibler Umwelt- und mechanischer Schutz für Automobil-Designanwendungen

AP-2000 wurde für die Verwendung auf Metallrohren nach Industriestandard entwickelt, um Automobil-Brems- und Kraftstoffleitungen in Bereichen zu schützen, die mechanischen Belastungen und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Das Produkt wird vor der zweiten Endverschraubung auf geraden Rohrstücken positioniert.

Überblick

Jede Größe der AP-2000 Warmschrumpfschläuche wurde für die Verwendung auf einer bestimmten Standardgröße von Metallrohren entwickelt. Das Produkt schrumpft schnell, wenn es über 115 °C erhitzt wird. Der Klebstoff schmilzt und fließt um das Substrat herum, wodurch Lufteinschlüsse vermieden werden. Nachdem der Klebstoff so aufgetragen wurde, werden die Rohre abgewinkelt und geformt.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 1,3:1 bis 2,9:1.
  • Dauerbetriebstemperatur-Bezugswert von –40 °C bis zu +80 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +110 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +115 °C.
  • Brandschutzklasse FMV55302.
  • RoHS-konform.

Vorteile

  • Bietet Schutz nur dort, wo er benötigt wird – minimiert die Kosten im Vergleich zur Tauchbeschichtung ganzer Rohre.
  • Minimierung der Lagerkosten durch Verwendung einer Größe für eine Reihe von Rohren.
  • Einfachere und kostengünstigere Montage als bei Tauchbeschichtungen – Einfaches Schrumpfverfahren mit Heißluft-, Konvektions- oder Infrarotgeräten.
  • Kürzere Fertigungszeiten – da die Rohre geformt werden können, nachdem die Warmschrumpfschläuche angebracht wurden.
  • Feuchtigkeitsdichte Abdichtung – Heißschmelzkleber fließt zwischen Warmschrumpfschlauch und Rohr und verhindert, dass Feuchtigkeit mit dem Rohr in Berührung kommt.

Anwendungen

  • Ausgelegt für die Verwendung in bestimmten Normalformaten von Metallrohren.
  • Bietet Umwelt- und mechanischen Schutz für Automobil-Brems- und Kraftstoffleitungen.
  • Die Flexibilität ermöglicht es, die Rohre abzuwinkeln, nachdem der Warmschrumpfschlauch angebracht wurde.

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Warmschrumpftechnik

Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.