ATUM Warmschrumpfschläuche: feuchtigkeitsdichter Isolierschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1 und 4:1

Das ATUM Sortiment an Warmschrumpfschläuchen wurde speziell für die Umweltdichtung und den Schutz einer Vielzahl von elektrischen Anwendungen entwickelt und eignet sich sowohl für den kommerziellen als auch für den militärischen Einsatz. Die Schläuche haben eine innere Klebebeschichtung, die bei Erwärmung eine feuchtigkeitsdichte Abdichtung bildet, die sich mit einer Vielzahl von Materialien verbindet. Das hohe Dehnungsverhältnis ermöglicht die Reparatur der meisten beschädigten Kabel, ohne Steckverbinder entfernen zu müssen.

Überblick

ATUM Schrumpfschläuche sind strahlungsvernetzt, wärmeschrumpfend und mit Klebstoff ausgekleidet, um Umweltdichtungen in einer Vielzahl von elektrischen Anwendungen zu ermöglichen. Das Produkt wird in der Regel zum Abdichten von Steckverbinderendgehäusen und Aufteilkappen sowie zur Reparatur beschädigter Kabel verwendet. 

 

ATUM hat eine interne Klebebeschichtung, die beim Erhitzen schmilzt und sich zu einer positiven Abdichtung gegen Umwelteinflüsse formt. Die Beschichtung haftet am Außenschlauch und der Fläche darunter und bildet eine hervorragende Barriere gegen eindringende Feuchtigkeit. Der Klebstoff bindet sich an eine Vielzahl von Kunststoffen, Gummis und Metallen, einschließlich PVC, Polyethylen, Gummi und Aluminium.

 

Da Schrumpfschlauch und Klebstoff flexibel sind, hält die Abdichtung gegen Feuchtigkeit dem Biegen des Substrats stand. Diese Flexibilität macht ATUM Schrumpfschläuche ideal für die Kabelreparatur. ATUM Schläuche sind mit Dehnungsverhältnissen von 3:1 und 4:1 erhältlich. Diese hohen Dehnungsverhältnisse ermöglichen die Reparatur von Kabeln, ohne Steckverbinder entfernen zu müssen. Nur wenige Größen von ATUM Schrumpfschläuchen decken ein breites Spektrum an Substraten ab. ATUM ist UL-konform bei 110 °C, 600 V.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 3:1 und 4:1.
  • Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +110 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +80 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +110 °C.
  • Brandschutzklasse ASTM D2671.
  • RoHS-konform.

Vorteile

  • Schrumpfschläuche dichten Komponenten und Verbindungen ab und schützen sie.
  • Die Mittelwand bietet einen erhöhten mechanischen Schutz.
  • Der Klebstoff in ATUM Schrumpfschläuchen bindet sich an eine Vielzahl von Kunststoffen, Gummis und Metallen, einschließlich Polyethylen, Aluminium, Stahl und Kupfer.
  • Einfachere und kostengünstigere Montage als bei Tauchbeschichtungen – Einfach über das Substrat schieben und mit Heißluft-, Konvektions- oder Infrarotgeräten schrumpfen.
  • Reduzierte Produktionszeiten – Schläuche können auf dem Rohr abgewinkelt oder geformt werden.

Anwendungen

  • Abdichtung: Halogeniert und Schutz des Steckverbinderendgehäuses.
  • Durchführungen und Steckverbinder-an-Kabel-Übergangsmuffen.
  • Die hohe Schrumpfrate ermöglicht die Reparatur von beschädigten Kabelmänteln, ohne dass Steckverbinder entfernt werden müssen.

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Warmschrumpftechnik

Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.