DWHF Warmschrumpfschlauch: Zuverlässig und vielseitig

Der neue DWHF Schrumpfschlauch ist ein doppelwandiger Schlauch mit einer flammwidrigen und halogenfreien Ummantelung, die den höchsten Anforderungen der Bahnindustrie, der Norm EN45545, entspricht (hohe Flammhemmung, geringe Toxizität und Rauchentwicklung im Brandfall). Die innere Klebeschicht schmilzt während der Montage und bildet eine Abdichtung mit dem darunter liegenden Substrat, die das Eindringen von Feuchtigkeit, Korrosion und Verbindungsprobleme verhindert.

Überblick

Als Teil des Schrumpfschlauchportfolios von Raychem ist der neue DWHF Schrumpfschlauch ein doppelwandiger Schlauch mit einer flammwidrigen und halogenfreien Ummantelung, die den hohen Anforderungen der Bahnindustrie, der Norm EN45545, entspricht (hohe Flammhemmung, geringe Toxizität und Rauchentwicklung im Brandfall).

 

Die innere Klebeschicht schmilzt während der Montage und bildet eine Abdichtung mit dem darunter liegenden Substrat, die das Eindringen von Feuchtigkeit, Korrosion und Verbindungsprobleme verhindert.

 

Dieses Produkt wurde zwar für Anwendungen im Schienen- und Bahnverkehr entwickelt, jedoch geht seine Verwendung darüber hinaus und erreicht andere Märkte wie die Offshore-Industrie und Schifffahrt – eigentlich alle Bereiche, in denen die Anwendungsumgebung eingeschränkt ist. Kurz gesagt sind DWHF Schrumpfschläuche vielseitige Produkte innerhalb des Portfolios, die für eine Vielzahl von Umgebungen und Märkten geeignet sind.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 3:1
  • Flammhemmend
  • Betriebstemperatur: 110 °C
  • Minimale Schrumpftemperatur: 110 °C
  • Vollständige Rückverformungstemperatur: +135 °C
  • Geringe Säuregaserzeugung

Vorteile

  • Halogenfrei
  • Flüssigkeits- und feuchtigkeitsbeständig
  • Dichtet ab und schützt gegen das Eindringen von Feuchtigkeit in die Drahtverbindung, was die Korrosion der Anschlüsse und Leiter verhindert
  • EN45545-zugelassen
  • Geeignet für Schienenanwendungen
  • Vermeidung von Schäden an Geräten und Anwendungen

Anwendungen

  • Steuerungsausrüstung für den Schienen- und Bahnverkehr
  • Offshore-Industrie und Schifffahrt
  • Isolierte Kabelschuhe
  • Abdichtende Kabelanschlüsse
  • Kabelmantel-Reparatur
  • Abdichtende Aufteilkappen 

DWHF Warmschrumpfschläuche

DWHF Warmschrumpfschläuche

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Warmschrumpftechnik

Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.