ES1000 Warmschrumpfschläuche: halbstarr, klebebeschichtet, einfaches Verbinden

Durchsichtiger, kleberbeschichteter Warmschrumpfschlauch ES1000 aus Polyolefin, der speziell für die elektrische Isolation und Umweltdichtung von Kabelverbindern, -anschlüssen und -komponenten ausgelegt ist, die eine Sichtprüfung erfordern.

Überblick

ES1000 Schrumpfschläuche haben einen Außenmantel aus strahlenvernetztem, halbstarrem Polyolefin. Der Mantel ist mechanisch zäh und bietet Zugentlastung und Abriebschutz für Drahtverbindungen und mechanisch empfindliche Komponenten. Die innere Schicht des Schlauchs ist ein einzigartiger Schmelzklebstoff, der speziell für die Abdichtung gegen die meisten Arten von handelsüblichen Drahtisolationen entwickelt wurde und in einem erweiterten Temperaturbereich eine gute Leistung erbringt.

 

Der dicke Klebstoff bildet eine wirksame Barriere gegen Flüssigkeiten und Feuchtigkeit und trägt dazu bei, den Kabelbaum vor den Auswirkungen von Korrosion und Wassertransport zu schützen. Da ES1000 Schrumpfschläuche eine hohe Schrumpfrate aufweisen, werden nur wenige Größen benötigt, um einen großen Bereich von Muffen- und Komponentendurchmessern abzudecken.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 4:1.
  • Betriebstemperaturbereich: von –40 °C bis zu +130 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +125 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +110 °C.

Vorteile

  • Durchsichtiges Produkt für die Inspektion der Muffe.
  • Nicht flammwidrig.
  • Heißschmelzkleber für hervorragende Abdichtungseigenschaften.
  • Hervorragender mechanischer Schutz gegen Abrieb und Dehnungsschäden.
  • UL224 VW-1-konform.

Anwendungen

  • Speziell für die elektrische Isolation und Umweltdichtung von Kabelverbindern, -anschlüssen und -komponenten ausgelegt, die eine Sichtprüfung erfordern.

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Warmschrumpftechnik

Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.