ES2000 Warmschrumpfschläuche: Flammwidriger Mantel, mit Klebstoff ausgekleidet, erweiterter Temperaturbereich
Der kleberbeschichtete Warmschrumpfschlauch ES2000 wurde speziell für die Anforderungen an die Umweltdichtung und elektrische Isolation von Kabelverbindungen, Anschlüssen und Komponenten in der Automobilindustrie entwickelt.
Überblick
ES2000 Schrumpfschläuche haben einen Außenmantel aus strahlenvernetztem, halbstarrem Polyolefin. Der Mantel ist flammhemmend und mechanisch robust, bietet Zugentlastung und Abriebschutz von Drahtspleißen und mechanisch empfindlichen Komponenten. Die Innenschicht des Warmschrumpfschlauches besteht aus einem einzigartigen Schmelzklebstoff, der speziell entwickelt wurde, um auf allen wichtigen Arten von Kabelisolationen im Automobilbereich zu haften und auch in einem erweiterten Temperaturbereich gut zu funktionieren. Der Klebstoff bildet eine wirksame Barriere gegen Betriebsflüssigkeiten von Kraftfahrzeugen sowie Feuchtigkeit und trägt dazu bei, den Kabelbaum vor den Auswirkungen von Korrosion und Wassertransport zu schützen.
Da ES2000 Schrumpfschläuche eine hohe Schrumpfrate aufweisen, werden nur wenige Größen benötigt, um einen großen Bereich von Muffen- und Komponentendurchmessern abzudecken. Die Abmessungen der ES2000-Schläuche wurden entwickelt, um kostengünstige Abdichtungslösungen für Mehrdrahtverbindungen (bis zu sieben Drähte pro Seite) unter Verwendung unserer Standard-Verarbeitungswerkzeuge zu ermöglichen.
Leistungsmerkmale
- Schrumpfrate von 4:1 ermöglicht es, mit wenigen Größen einen großen Bereich von Muffen- und Komponentendurchmessern abzudecken
- Betriebstemperaturbereich: von –40 °C bis zu +130 °C
- Minimale Schrumpftemperatur: +110 °C
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +135 °C
- Flammhemmend
- RoHS-konform
Vorteile
- Durchsichtiges Produkt für die Inspektion der Muffe
- Heißschmelzkleber für hervorragende Abdichtungseigenschaften
- Hervorragender mechanischer Schutz gegen Abrieb und Dehnungsschäden
- UL224 VW-1-konform
Anwendungen
- Speziell für die elektrische Isolation und Umweltdichtung von Kabelverbindern, -anschlüssen und -komponenten ausgelegt, die eine Sichtprüfung erfordern.