FL2500 Warmschrumpfschläuche: Vollständig flammwidrig, mit Klebstoff ausgekleidet, Polyolefin.

Der doppelwandige Schrumpfschlauch FL2500 besteht aus einem flexiblen, vernetzten, flammwidrigen Polyolefinschlauch, der mit einem flammhemmenden, neuen Klebstoff ausgekleidet ist. So bietet er die optimale Lösung für Anwendungen, bei denen eine vollständige Flammwidrigkeit bevorzugt wird oder spezifiziert ist.

Überblick

Mit seiner Hochleistungs-Klebebeschichtung bietet der FL2500 eine wirtschaftliche und hochwirksame Methode zur dauerhaften Abdichtung und zum Schutz von Spleißverbindungen, Schmelzverbindungen, Kontakten und Inline-Bauelementen. Wenn der Schlauch erhitzt wird und auf seinen Untergrund schrumpft, schmilzt und zerfließt die Klebeauskleidung und füllt alle Hohlräume. So entsteht eine vollständige Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Öle, Chemikalien usw. Der Schrumpfschlauch ist für 3000 Stunden bei 135 °C ausgelegt und eignet sich für den Einsatz in der Automobil-Kabelbaumindustrie und anderen rauen Umgebungen.

 

Der FL2500 ist in einer umfassenden Auswahl an Größen erhältlich, um möglichst viele Anforderungen an die Abdichtung von Bauelementen zu erfüllen, und ist mit einer Vielzahl an Anwendungsgeräten kompatibel.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 4:1.
  • Betriebstemperaturbereich: von –40 °C bis zu +135 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +11 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +135 °C.
  • RoHS-konform

Vorteile

  • Vollständig flammwidrig.
  • Der Schrumpfschlauch bietet Zugentlastung und Abriebschutz von Drahtspleißen, Kontakten und anderen Komponenten.
  • Die dicke Hochleistungs-Klebebeschichtung bietet eine dauerhafte Abdichtung von Spleißverbindungen, Schmelzverbindungen, Kontakten und Inline-Bauelementen.

Anwendungen

  • Der robuste, flammwidrige Polyolefinschlauch, der mit einem flammhemmenden Klebstoff ausgekleidet ist, bietet die optimale Lösung für Anwendungen, bei denen eine vollständige Flammwidrigkeit bevorzugt wird oder spezifiziert ist.

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Warmschrumpftechnik

Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.