QS1500 Warmschrumpfschläuche: Flammwidriger Mantel, mit Klebstoff ausgekleidet

Der doppelwandige Schrumpfschlauch QS1500 besteht aus einem flexiblen, vernetzten, flammwidrigen Polyolefinschlauch, der mit einem Heißschmelzkleber beschichtet ist, um im Vergleich zu anderen doppelwandigen Schrumpfschläuchen kürzere Montagezeiten zu ermöglichen. Er eignet sich für den Einsatz in der Automobil-Kabelbaumindustrie und anderen rauen Umgebungen.

Überblick

Die Klebebeschichtung des QS1500 Schrumpfschlauchs bietet eine wirtschaftliche und hochwirksame Methode zur dauerhaften Abdichtung und zum Schutz von Spleißen. Sie haftet auf einer Vielzahl von Kunststoffen, Gummi, Metallen – einschließlich PVC, Polyethylen, Neopren und Stahl. Der QS1500 hat eine Schrumpfrate von 4:1 und ist in einer umfassenden Auswahl an Größen erhältlich, um möglichst viele Anforderungen an die Abdichtung von Bauelementen zu erfüllen. Er ist mit einer Vielzahl von Anwendungsgeräten kompatibel.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 2:1
  • Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +110 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: 95 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: 121 °C.
  • Brandschutzklasse ASTM D2671.
  • RoHS-konform

Vorteile

  • Dünne Klebebeschichtung, die sich mit dem Außenschlauch und der darunter liegenden Oberfläche verbindet und so eine positive Abdichtung gegen Umwelteinflüsse formt.
  • Flexibilität der Schrumpfschläuche und des Klebstoffs.
  • Abdichtung gegen Feuchtigkeit, die widerstandsfähig für die Biegung des Substrats ist.
  • Gute mechanische Festigkeit und Schnittfestigkeit.
  • Der Klebstoff haftet auf einer Vielzahl von Kunststoffen, Gummis und Metallen – einschließlich Polyethylen, Neopren, Blei und Stahl.

Anwendungen

  • Zur Abdichtung und zum Schutz von einfachen Verbindungsmuffen, Bimetall-Verbindungen und Komponenten gegen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Korrosion.
  • Repariert beschädigte Drahtisolationen. Insbesondere dort, wo Flexibilität erforderlich ist.
  • Bietet eine elektrische Isolation und Abdichtung gegen Feuchtigkeit in einem Schritt.

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Warmschrumpftechnik

Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.