RPPM Warmschrumpfschläuche: flexibel, doppelwandig, feuchtigkeitsdicht

Flexibler, doppelwandiger Warmschrumpfschlauch mit einer integrierten schmelzbaren Klebeschicht. Erhältlich in transparent und schwarz, bietet der robuste Außenmantel bei beiden Typen eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit.

Überblick

RPPM wird für die feuchtigkeitsdichte Verkapselung einer Vielzahl von Komponenten verwendet. Insbesondere haftet es gut auf PVC. Die hohe Schrumpfrate ermöglicht die Verwendung von RPPM bei einer Reihe von Abmessungen.

 

Die durchsichtigen RPPM-Warmschrumpfschläuche bieten eine hervorragende Klarheit für den Schutz von Komponenten, die während der Wartung inspiziert werden müssen. Schwarze RPPM-Warmschrumpfschläuche haben eine hochglänzende Oberfläche, die für kosmetische Anwendungen geeignet ist.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 4:1.
  • Betriebstemperaturbereich: von –40 °C bis zu +85 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: 60 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: 80 °C.
  • RoHS-konform

Vorteile

  • Einkomponentenlösung zur Isolation und zum Schutz fast aller trockenen Spleiße.
  • Wiederholbarer Prozess – nicht abhängig von der Variabilität des Bedieners.
  • Kostengünstige Ausrüstung mit hoher Durchsatzleistung, die mit PVC-Bändern konkurrieren kann.
  • Schnelle Montage mit bis zu 2000+ Spleißen pro Stunde.
  • Flaches Schutzprofil – dadurch wird der Durchmesser des erforderlichen Anschlusses reduziert.
  • Reduzierte Gesamt-Herstellungskosten.
  • Kombination aus Schlauch und Klebstoff für hervorragende Zugentlastung.
  • Hohe Schrumpfrate.

Webinar zu Warmschrumpfschläuchen

Webinar zu Warmschrumpfschläuchen

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Warmschrumpftechnik

Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.