TAT-125 Warmschrumpfschläuche: Elektrische Isolation und Abdichtung gegen Feuchtigkeit in einem Schritt.

TAT-125 ist ein klebstoffbeschichteter, flexibler, dünnwandiger Warmschrumpfschlauch. Er bietet elektrische Isolation und Abdichtung gegen Feuchtigkeit in einem Schritt für eine Vielzahl von Anwendungen.

Überblick

TAT-125 eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen die Abdichtung gegen Feuchtigkeit Biegungen oder anderen physikalischen Belastungen standhalten muss. Sowohl der Schrumpfschlauch als auch der Klebstoff sind flexibel. Dadurch ist die Abdichtung gegen Feuchtigkeit widerstandsfähig für Biegungen des Substrats.

 

Die dünne Klebstoffschicht von TAT-125 schmilzt und fließt bei Hitzeeinwirkung, um eine positive Umweltdichtung zu bieten. Der Klebstoff bindet sich an eine Vielzahl von Kunststoffen, Gummis und Metallen, einschließlich PVC, Polyethylen, Neopren, Blei und Stahl.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 2:1
  • Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +110 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +95 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +125 °C.
  • Brandschutzklasse ASTM D2671.
  • RoHS-konform

Vorteile

  • Dünne Klebebeschichtung, die sich mit dem Außenschlauch und der darunter liegenden Oberfläche verbindet und so eine positive Abdichtung gegen Umwelteinflüsse formt.
  • Flexibilität der Schrumpfschläuche und des Klebstoffs.
  • Abdichtung gegen Feuchtigkeit, die widerstandsfähig für die Biegung des Substrats ist.
  • Gute mechanische Festigkeit und Schnittfestigkeit.
  • Der Klebstoff haftet auf einer Vielzahl von Kunststoffen, Gummis und Metallen – einschließlich Polyethylen, Neopren, Blei und Stahl.

Anwendungen

  • Zur Abdichtung und zum Schutz von einfachen Verbindungsmuffen, Bimetall-Verbindungen und Komponenten gegen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Korrosion.
  • Repariert beschädigte Drahtisolationen. Insbesondere dort, wo Flexibilität erforderlich ist.
  • Bietet eine elektrische Isolation und Abdichtung gegen Feuchtigkeit in einem Schritt.

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Warmschrumpftechnik

Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.