TECT Warmschrumpfschlauch: Halbleitend, feuchtigkeitsdicht, mit Doppelwand

Der TECT ist ein doppelwandiger, halbleitender, wärmeschrumpfender Schlauch, der für die elektrische Erdung von beschichteten Kraftstoffleitungen entwickelt wurde.

Überblick

Ein Teil der Schutzschicht auf der Kraftstoffleitung wird entfernt und der blanke Metallkern wird freigelegt. Der TECT wird über dem freiliegenden Metall rückverformt, wodurch ein elektrischer Erdungspunkt entsteht, während die beschichtete Kraftstoffleitung wieder gegen Umwelteinflüsse abgedichtet wird.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 2:1
  • Betriebstemperaturbereich: von –40 °C bis zu +120 °C
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +120 °C
  • RoHS-/ELV-konform

Vorteile

  • Halbleitend
  • Gegen Umwelteinflüsse abgedichtet
  • Einfache Installation

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Warmschrumpftechnik

Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.