NTC-Thermistoren

Ein NTC-Thermistor ist ein Temperatursensor, der die Widerstandseigenschaften von Keramik‑Metall-Verbundstoffen zur Temperaturmessung nutzt. NTC steht für „negativer Temperaturkoeffizient“ (Englisch: Negative Temperature Coefficient - NTC). Wir sind führend in der Entwicklung und Fertigung von hochpräzisen, diskreten NTC-Thermistoren und NTC-Temperaturfühlern. Unser umfassendes Spektrum an NTC-Sensoren/-Baugruppen bietet für die Temperaturmessung viele Vorteile, z. B. geringe Größe, dauerhafte Stabilität, hohe Genauigkeit und Präzision.

Anwendungen

NTC-Thermistoren werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt: Die Medizin verlässt sich beispielsweise bei Kathetern, Dialysegeräten und der Patientenüberwachung auf NTCs. Elektro- und Haushaltsgeräte vom Trockner bis zur Kaffeemaschine verwenden NTC-Thermistoren zur präzisen Temperaturmessung. HLK- und Kühlanlagen verwenden NTC-Sensoren zur Messung der Temperatur in Gebäudesteuerungen und -prozessen, was zu einer höheren Effizienz und Kontrolle führt. In der Automobil- sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie werden NTC-Thermistoren sowohl für Tests und Messungen als auch für Produktionsanwendungen eingesetzt.