RTD (Resistance Temperature Detector)
Widerstandstemperaturfühler bzw. RTDs (Resistance Temperature Detectors), sind Sensoren, die zur Temperaturmessung verwendet werden, indem sich der Widerstand proportional zur Temperatur ändert. RTDs sind sowohl als Ausführungen mit lediglich grundlegenden Temperaturfühlungselementen als auch als komplett verpackte Baugruppen verfügbar. Diese sogenannten RTD-Tastköpfe bestehen aus einem RTD-Sensorelement, einer Hülse oder Gehäuse, einem Epoxyd oder Füllmaterial, Verlängerungsleitungen und manchmal einem Steckverbinder oder Endverschluss. Je nach Kundenanforderungen hinsichtlich Materialkompatibilität, Präzision und Messbereich werden unterschiedliche Sensormaterialien verwendet. Sowohl Standardeinheiten als auch kundenspezifische Designs bieten die notwendige Flexibilität, um den optimalen RTD für zahlreiche verschiedene Anwendungen zu konstruieren.
RTD-Sensoranwendungen
RTD-Temperatursensoren und-Tastköpfe können in eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen integriert werden. Diese Temperatursensoren funktionieren sowohl mit integrierten Bauteilen als auch an Standorten mit rauer oder gefährlicher Umgebung mit verschiedenen behördlichen Genehmigungen. Unsere große Auswahl an Temperaturlösungen entpspricht den spezifischen Anforderungen kritischer OEM-Anwendungen, z. B. in den Bereichen Medizin, Luft- und Raumfahrt, Automobil, Instrumentierung, Motorsteuerung sowie HLKK.
TE bietet im Bereich Verbindungs- und Sensortechnik ein unvergleichliches Portfolio an intelligenten, effizienten und hochleistungsfähigen Lösungen für Kunden aus den verschiedensten Branchen, darunter Automobilindustrie, industrielles und gewerbliches Verkehrswesen, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Industrie allgemein und Konsumgüter. TE zählt mittlerweile zu den größten Verbindungs- und Sensorunternehmen der Welt und bietet innovative Sensorlösungen, mit denen Kunden Konzepte in intelligente, vernetzte Systeme umsetzen können.