Drahtlose Vibrationssensoren für die Zustandsüberwachung

Wir entwickeln und fertigen Vibrationssensoren und Beschleunigungsmesser, die drahtlos kommunizieren und einen Mikrocontroller zur konfigurierbaren Signalverarbeitung und -kompensation enthalten. Uniaxiale und triaxiale Geräte mit integrierter Temperaturerfassung bieten Flexibilität für jede Zustandsüberwachungsanwendung. Unsere Sensoren sind so verpackt, dass sie rauen Umgebungen standhalten und für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert sind.

Vibrationssensoren bieten unseren Kunden ein neues Maß an Leistungsfähigkeit und Komfort.  Die Sensoren sind batteriebetrieben und kommunizieren drahtlos, was eine schnelle und kostengünstige Montage ermöglicht. Um die Anbringung an Werksmaschinen zu vereinfachen, ist eine Vielzahl von Montagezubehör erhältlich. Für die bequeme Datenübertragung stehen die Kommunikationsprotokolle LoRaWAN™ und Bluetooth Low Energy (BLE) zur Verfügung. Ein integrierter Mikrocontroller führt eine FFT (Fast Fourier Transform; schnelle Fourier-Transformation) des Ausgangssignals durch. Das Format der Ausgangsdaten und das Übertragungsintervall können vom Kunden entsprechend der Anwendung konfiguriert werden. Die Schutzart IP66/IP67 ermöglicht den Einsatz in rauen und unfreundlichen Umgebungen.

Seitenabschnittsleiste

Neues Produkt

Portfolio an drahtlosen Vibrationssensoren des Typs 8xx1N

Das neue Portfolio an drahtlosen Vibrationssensoren des Typs 8xx1N von TE kombiniert einen piezoelektrischen Beschleunigungssensor und eine Frequenzdatenanalyse mit mehreren Optionen zur drahtlosen Datenübertragung in einem kompakten, batteriebetriebenen Gerät, das sowohl Schwingungs- als auch Temperaturdaten misst. Es ist auf raue Umgebungen ausgelegt und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert (ATEX-, ICECx- und CSA-Zertifizierungen).

Eigenschaften

  • Kompakte Bauweise
  • Bis zu 4 Jahre Akkulaufzeit
  • –40 °C bis +60 °C Betriebstemperatur
  • Resonanzfrequenz von 35 kHz
  • Eingebettete FFT-Signalanalyse
  • Zubehör für Bolzen-, Magnet- oder Klebemontage
  • Die 89xxN-Produktfamilie, ausgelegt für die Datenübertragung über LoRaWAN-Netzwerke und die Gerätekonfiguration über LoRaWAN- oder Bluetooth Low Energy-Netzwerke (v5.0)
  • Die 85xxN-Produktfamilie, ausgelegt für die Datenübertragung und Gerätekonfiguration über Bluetooth Low Energy-Netzwerke (v5.0)
  • Einachsige (uniaxiale) und 3-achsige (triaxiale) Sensoroptionen verfügbar
  • Auch für Gefahrenbereiche geeignete Modelle verfügbar
  • Kompatibilität mit der TE SensorConnect-App

Ausgewählte Anwendungen

TE SensorConnect-App – Informationen

Neue App:
TE SensorConnect

Seitenabschnittsleiste