SCHLIESSEN X

CMA-RECHNER

Mithilfe des nachstehenden Rechners können Sie ganz einfach den CMA (Circular Mil Area; Tausendstel Zoll Querschnitt) bestimmen, der Ihnen bei der Auswahl einer Crimp-Lösung in der richtigen Größe hilft.

CMA-RECHNER (CIRCULAR MIL AREA)
?

Haben Sie Schwierigkeiten bei der Verwendung des Tools oder benötigen Sie Unterstützung, um eine passende Lösung zu finden, die Ihren Anforderungen entspricht? Wie können helfen!

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail

Live-Chat

Haben Sie einen Zuleitungsdraht?

Ihr CMA (Circular Mil Area) ist 0.

Auswahlleitfaden für Lackdrahtendverschluss

Unser Portfolio an Lackdrahtkontakten bietet Ihnen Optionen für die Herstellung von effizienten Verbindungen. Ob für Motoren, Magnetspulen, Transformatoren oder andere Anwendungen mit Lackdraht: TE hat eine Produktlösung, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Dieser Leitfaden präsentiert ausgewählte Produkte der Produktlinie von TE für Schneidklemmkontaktlösungen (IDC) für Lackdraht von 36 bis 12 AWG (0,13 bis 2,05 mm Durchmesser) und Crimplösungen für Lackdraht von 300 bis 22.000 CMA (0,1 bis 10 mm2). Bei größeren, folienisolierten Drähten bis 4/0 (105 mm2) empfehlen wir unsere COPALUM Endverschlüsse und Muffen.

Das folgende Tool wird Ihnen ein paar grundlegende Fragen zu Ihrer Anwendung stellen. Ausgehend von Ihren Antworten werden einige unserer bewährten Produkte angezeigt.

SCHRITT 1
?

Haben Sie Schwierigkeiten bei der Verwendung des Tools oder benötigen Sie Unterstützung, um eine passende Lösung zu finden, die Ihren Anforderungen entspricht? Wie können helfen!

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail

Live-Chat

Verarbeitungswerkzeuge

Welche Drahtart wird in Ihrer Anwendung verwendet?

Unsere Lackdrahtkontakte und ‑muffen dienen zum Abschließen oder Verbinden von Kupferdraht, Aluminiumdraht oder einer Kombination von beidem und ermöglichen in OEM-Fertigungsumgebungen einen hohen Durchsatz.