Vereinfachter Fertigungsprozess

Bei unseren Flachsteckhülsen mit AMPLIVAR-Verbinder und FASTON Klemmentechnologie entfällt das Löten des Leitungsdrahts und sorgen so für schnelle, direkte Lackdrahtverbindungen, ohne dass ein separater Litzenleiter-Klemmenanschluss notwendig ist. Dadurch wird die Fertigungseffizienz gesteigert und die Kosten gesenkt. Die Steckhülsen eignen sich für Lackdraht aus Kupfer und/oder Aluminium und sorgen für eine hervorragende Metall-auf-Metall-Druckquetschverbindung mit ausgezeichneter Zugfestigkeit.

Crimpen Sie direkt am Lackdraht, um die Fertigung zu vereinfachen. Die FASTON Flachstecker sind in gewinkelter und gerader Ausführung erhältlich. Die neueste Ergänzung sind gewinkelte Modelle für die Flachstecker der hermetischen Leisten von Kompressormotoren. Ebenso erhältlich sind gerade Modelle mit Kontaktkammer-Arretierspitzen für Motorständeranwendungen.

-40 °C

Niedrigste Betriebstemperatur

105 °C

Höchste Betriebstemperatur

25

Temperaturwechselzyklen

Steckhülsen für Druckanwendungen

Einige Modelle dieser Flachsteckhülsen mit einer Kombination aus AMPLIVAR Spleiß und FASTON Schnellverbinder sind speziell für Lackdrahtverbindungen in Druckanwendungen ausgelegt. Der AMPLIVAR Spleiß kann direkt an den Lackdraht gecrimpt werden und die FASTON Steckhülse passt auf den hermetischen Leistenflachstecker. Somit wird die Fertigungseffizienz erhöht, da Litzendrähte, Abisolieren und Löten im Gegensatz zu herkömmlichen Anwendungen nicht mehr erforderlich sind. 

Eigenschaften und Vorteile

  • Schneller, kompakter Anschluss
  • Dank Druckquetschung ohne Lötpunkte und Schweißbrände herausragende elektrische Verbindung mit geringerer Verschmutzung
  • Hervorragende Zugfestigkeit
  • Quetschen von Magnetdraht aus Kupfer und/oder Aluminium
  • Statistische Prozesssteuerung der Anschlüsse kann zu besserer Qualität führen 
  • Standardmodelle können bis zu drei Magnetdrähte crimpen

Anwendungen

  • Kompressoren
  • Motorwicklungen
  • Lackdraht-Verbindungen
  • Massivdraht-Verbindungen
  • Transformatoren
  • Stromversorgung

AMPLIVAR und FASTON sind Marken.