Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Miniatur-Druckmessumformersonde für die bündige Montage
MEAS EPB
Die bündig montierbare Miniatur-Drucksensorsonde der EPB-Serie ist für allgemeine Anwendungen konzipiert. Gefertigt aus Edelstahl mit einer bündigen Membrangröße von 3,18 oder 3,56 mm Durchmesser. Dieses Produkt ist konfigurierbar. Die verfügbaren Optionen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Die Miniatur-Drucksensoren der Serie EPB sind in Druckbereichen von 5 bis 5000 psi (0,35 bis 350 bar), belüftet, abgedichtet und als Absolutdruck erhältlich. Der Frequenzresonanzbereich des EPB reicht von 55 kHz bis 400 kHz und ist damit sowohl für statische als auch für dynamische Messungen geeignet. Die Standardausführung ist für viele Anwendungen geeignet, aber unser engagiertes Designteam ist bereit, bei Bedarf ein kundenspezifisches Design zu entwickeln.
Vorteile
Bündige Membran
Für statische und dynamische Messungen
Betriebstemperatur von –40 °C bis +80 °C
Druckbereiche von 0–5 bis 5000 psi (0–0,35 bis 350 bar)
Genauigkeit von bis zu ±0,5 % vom Skalenendwert
Referenzen absolut, abgedichtet oder belüftet
Membrangröße ø3,18 oder ø3,56
CE-Konformität nach EN 61010-1, EN-50081-1, EN-50082-1
Für Anwendungen, bei denen der verfügbare Platz begrenzt ist.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sonstige Eigenschaften
Material des Anschlusses Edelstahl
Weitere
Sensor-Optionen Versorgungsspannung, Modulposition, Kompensationstemperaturbereich, Wasserdichter Kabelausgang, Körper, Kabellänge, Steckverbinder verbunden mit Leitungen oder Kabel
Port-Anschluss keine
EU RoHS-Konformität Konform
EU ELV-Konformität Konform
Abmessungen
Produktdurchmesser (mm)6,98, 3,18
Produktdurchmesser (in)0,274, 0,125
Produkthöhe (mm)4,55, 5,84
Produkthöhe (in)0,179, .23
Produktmerkmale
Drucksensortyp Miniatur-Druckmessumformer
Druckart Absolut, Abgedichtet, Lehre
Konfigurationsmerkmale
Elektrische Verbindung Kabel 3 m, Kabel 1 Fuß, Kabel 2 m, Kabel 4 Fuß, Kabel 1.8 m, Kabel 1 m, Kabel 6 Fuß, Kabel 10 Fuß, Kabel 1.5 m, Kabel 5 m, Kabel .1 m, Kabel 50 Fuß, Kabel 4 m, Kabel .5 m, Kein Steckverbinder, Kabel 2 Fuß, Kabel 10 m