Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH DRC Stiftleisten werden mit verschiedenen Kodierungsoptionen angeboten und sind für Leiterplattenanwendungen in rauen Umgebungen geeignet.

Übersicht

DEUTSCH DRC Steckverbinder

  • Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
  • 14 – 22 AWG (2,50 bis 0,35 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 24, 38, 40, 50, 60 und 64 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Nivellierschraube zum Einstecken
  1. Video: DEUTSCH DRC Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere DEUTSCH DRC Steckverbinder für raue Umgebungen. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein DRC Steckverbinder?

A:    Die umgebungsfest abgedichteten DEUTSCH DRC Steckverbinder sind für Draht-an-Draht-, Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. DRC Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungen für DRC Steckverbinder?

A:    LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH DRC STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel, Leiterplatte

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Ja

  • PCB-Steckverbindermontagetyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage, Buchse für die Leiterplattenmontage

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Signalpositionen  24, 40, 50, 60, 64, 68, 70, 80

  • Anzahl der Positionen  24, 40, 50, 60, 64, 70, 75, 80

  • Anzahl der Reihen  4, 5, 6

  • Steckverbindermodifikation  Einteiliges Design

  • Anzahl der Abschnitte  2, 4

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Nennspannung (max.) (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24

  • Nennspannung (max.) (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  08, 09, 0102, A, 05, 04, AA, 03, 06, B, C, 02, 07, AB, 01, D

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn, Nickel, Nickel (Ni), Gold

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.02, 1.56, 1.59, 2.39

  • Stiftdurchmesser (in) .04, .061, .063, .094

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5, 13, 25

  • Kontaktgröße  Größe 16, Größe 20

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Nicht kodiert

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Montageschraube

  • Montagebohrungen  Mit

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4.42, 5.45, 5.5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .174, .216

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 21.72, 22.73, 28.63, 35.31, 36.32, 45.34, 46.3, 46.41, 50.47, 54.86, 57.15, 127

  • Steckverbinderlänge (in) .855, .895, 1.127, 1.39, 1.43, 1.785, 1.822, 1.827, 1.987, 2.161, 2.25, 5

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .78 – 2.36, .78 – 1.57

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .031 – .093, .031 – .062

  • Steckverbinderbreite (mm) 46.3, 74.42, 77.47, 78.59, 78.84, 80.11, 83.64, 95.05, 96.52, 97.82, 127, 133.45, 144.42, 149, 161.62

  • Steckverbinderbreite (in) 1,82, 2.93, 3.05, 3.094, 3.104, 3.154, 3.293, 3.742, 3.8, 3.851, 5, 5.254, 5.686, 5.866, 6.363

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 21.72, 22.73, 28.32, 38.1, 50.42, 52.98, 54

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .855, .895, 1.115, 1.5, 1.985, 2,12, 2.086, 2.126

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale, Leistung

  • Geschirmt  Nein

Industriestandards

  • Schutzgrad  Nicht getestet, IP6K9K

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0, Nicht getestet

  • UL-Schutzart  Zulassung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1, 24, 36, 40, 48, 50, 60, 64

Weitere

  • Schnittstellennummer  DRC23-40PX, DRC14-24PX, DRC20-50PXX, DRC14-70PX, DRC23-24PX, DRC20-60PXX, DRC14-40PX

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D799-H342

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.