Zahlreiche Optionen für flexibles Design
Unsere DEUTSCH DRC Steckverbinder weisen eine hohe Stiftanzahl auf und sind für raue Umgebungen ausgelegt. Diese gegen Umwelteinflüsse abgedichteten rechteckigen Steckverbinder werden in Einsatzanordnungen mit 24, 40, 50, 60, 64 und 70 Kontakt-kammern angeboten, die für DEUTSCH Kontakte der Größen 16 und 20 geeignet sind. Von der fliegenden über die Flansch- bis zur Leiterplattenmontage stehen dem Anwender mehrere Montageoptionen offen.
Produktmerkmale:
Spezifikationen für DEUTSCH DRC Steckverbinder
- Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
- 14 – 22 AWG (2,50 bis 0,35 mm2)
- Kontaktkammeranordnungen für 24, 40, 50, 60, 64 und 70 Kontakte
- Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
- Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
- Nivellierschraube zum Einstecken
14-22
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist ein DRC Steckverbinder?
A: Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH DRC Steckverbinder sind für Draht-an-Draht-, Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. DRC Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für DRC Steckverbinder?
A: LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder
F: Wann sollte ich DRC Steckverbinder verwenden?
A: DEUTSCH DRC Steckverbinder sind im Motor oder Getriebe, im Motorraum, an Leistungssteuergeräten, Spritzwänden, im Fahrgestell oder in der Kabine einsetzbar und überzeugen durch ihre zuverlässige Leistung. DRC Steckverbinder haben sich durch ihre robuste Qualität bewährt. Zu den Stärken des DRC Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. DRC Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem einzigen Außengehäuse mehrere Kontakte verschiedener Größen unterzubringen.
LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH DRC STECKVERBINDERN