Ausgelegt für Anwendungen mit höherer Spannung

Das Modell G II+ ist eine der leisesten Crimpmaschinen auf dem Markt und kann Drahtgrößen bis zu 16 mm² (5,5 AWG) verarbeiten. Durch verbesserte Zugänglichkeit und Beleuchtung im unteren Schaltschrank und in den Zielbereichen bietet es zudem optimale Kontrolle, Präzision und Handhabung für den Bediener. Die Geschwindigkeitsregelung dieser Crimpmaschine bietet dem Bediener mehr Flexibilität bei schwierigen Anwendungen, bei denen niedrigere Aufnahme‑ und Vorschubgeschwindigkeiten gefordert sind. Dank der werkzeuglosen Umstellung kann die Maschine schnell und einfach eingerichtet werden. Sicherheit hat Vorrang, deshalb wurde die Schutzvorrichtung optimiert. So lassen sich sowohl Seitenvorschub‑ als auch Endvorschub-Applikatoren leichter einbauen. Zudem erfüllt die G II+ Crimpmaschine die geltenden CE‑ und länderspezifischen Sicherheitsvorschriften.

>4K

4.537 kg max. Crimpkraft

3

Betriebsmodi

16mm²

Verarbeitung von Drahtgrößen bis zu 16 mm² (5,5 AWG)

Eigenschaften

Modernes Design, bürstenloser Motor
  • Ermöglicht die Verarbeitung von Drähten mit größerem Durchmesser für bestimmte Hochspannungskabelsätze
  • Verbesserte Beleuchtung
  • Applikator-Umstellung ohne Werkzeug
  • Manuelle Präzisionseinstellung der Crimphöhe
  • Gesamt‑ und Stückzähler
  • Geringe Wartungsanforderungen
  • Teilzyklusbetrieb
  • Verarbeitung von Drahtgrößen bis zu 16 mm2 (5,5 AWG)
  • Schnelle Applikator-Umstellung und einfache Einstellungen
  1. Tisch-Crimpmaschine Modell GII+ (Englisch)

Das Modell GII+ kombiniert alle Eigenschaften der beliebten Produktreihe GII mit der Möglichkeit, Leitungen mit größerem Durchmesser zu verarbeiten, die für bestimmte Hochvoltkabelsätze verwendet werden.

Crimpmaschine Modell G II+

Präzision zählt

Dank der Feineinstellung der Crimphöhe aller Crimpmaschinen des Modells G II+ können Sie in Kombination mit dem optionalen CQM II die geforderten engen Toleranzen mit der benötigten Wiederholgenauigkeit einhalten. Durch einfaches Einstellen einer Skala kann der Bediener die Crimphöhe über einen Bereich von 0,457 mm in Schritten von 0,013 mm anpassen.

Crimp Quality Monitor (CQM II)

Vollständige Kontrolle

Das benutzerfreundliche Bedienfeld des Crimp Quality Monitor II (CQM II) bietet auf Knopfdruck die folgenden Optionen: Ein‑ und Ausschalten des Motors, Anpassung der Aufnahmegeschwindigkeit, Motor in den Vorwärts‑ oder Rückwärtsgang stellen, zum Teilzyklusbetrieb wechseln, die Arbeitsbeleuchtung und die Luftzufuhr ein‑ oder ausschalten sowie den Stückzähler zurücksetzen. Zur Qualitätsverbesserung erkennen und melden die Steuerungen Maschinenfehler und beenden den Zyklus, wenn vom CQM II eine mangelhafte Crimpqualität erkannt wird.

G II+ Bestellinformationen
G II+ Bestellinformationen

Abmessungen

(ohne Kontaktrolle und Rollenunterstützung)

Höhe Tiefe Breite Gewicht
520,7 mm [20,5 Zoll]  635,2 mm  624,3 mm  ca. 116 kg

Spezifikationen

Kundenhandbuch 409-32035
Kapazität max. 4.537 kg Crimpkraft
Luft Pneumatisch 620‑760 kPa für Modelle mit Applikatoren mit Luftvorschub (bestimmte Luftanforderungen siehe Applikationsprotokolle)
Elektrische Eigenschaften 208‑240 VAC, 50/60 Hz, einphasiger Strom. Arbeitsstrom 5 A