Hochwertige Crimpverbindungen

Unsere CERTI-CRIMP Premium-Crimpwerkzeuge crimpen eine Vielzahl von Anschlüssen, Kontakten und speziellen Verkabelungsvorrichtungen von TE. Sie sind dafür ausgelegt, Spezifikationen genauestens einzuhalten, sodass hochqualitative Endverschlüsse hergestellt werden und je nach Sorgfalt des Benutzers eine Nutzungsdauer von mehr als 50.000 Zyklen möglich ist. Es gibt derzeit sieben grundlegende Arten von CERTI-CRIMP Crimpzangen – die Wahl hängt vom Produkt ab, das angewendet werden soll.

50K

CERTI-CRIMP Handwerkzeuge können bei ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung eine Lebensdauer von über 50.000 Zyklen erreichen.

certi-crimp-logo

Plattformdesign mit austauschbaren Matrizen

  1. Video zu tragbaren Premium-Handwerkzeugen (Englisch)

Dieses Video informiert über die Einteilung von tragbaren Werkzeugen in drei Klassen: Premium, Kommerziell und Service. Je höher die Werkzeugklasse, desto weniger Kenntnisse benötigt der Bediener, um die speziellen Parameter der Crimpverbindung wiederholgenau herzustellen.

  • Erfolgreiches Crimpen – Video (Englisch)

Optionen für CERTI-CRIMP Werkzeuge

Wählen Sie aus 7 CERTI-CRIMP Grundausführungen

Zurzeit werden sieben verschiedene Grundausführungen an CERTI-CRIMP Crimpzangen angeboten. Die Wahl ist von dem anzuwendenden Produkt und/oder Ihrer bevorzugten Anwendungsmethode abhängig. Beispielsweise erfordern offene Kontakte normalerweise eine gerade Matrizenbewegung, um mögliche Drehungen beim Crimpen zu minimieren. Müssen Kontakte mit verschiedenen Größen gecrimpt werden, ist eher ein einzelnes Werkzeug mit einer Kombination aus Crimpobermatrizen anstatt zwei oder drei separate Werkzeuge die richtige Wahl.

 

Zu den weiteren Optionen zählen eine Isolierungscrimpeinstellung für verschiedene Isolierungsdicken, eine Aufnahme für die ordnungsgemäße Positionierung der Kontakte in der Crimpzange, ein Drahtanschlag sowie Farbcodierungs- und/oder Drahtgrößeninformationen am Kopf oder an den Griffen der Crimpzangen.

SAHT
Straight Action (SAHT) Crimpzange
DAHT
Double Action (DAHT) Crimpzange
T-Head
T-Head Handwerkzeug (T-HEAD)
Tetra-Crimp
Tetra-Crimp (TETRA) Crimpzange
Plattform
Platform Die Handwerkzeug (UFHT)
Heavy-Head
Heavy Head Handwerkzeug (HHHT)
C-Head
C-Head Straight Action Handwerkzeug (CHEAD)