Kompakte Steckhülsen vereinfachen das Design

Vereinfachen Sie Design, Beschaffung und Montage mit kompakten FASTON Flachsteckhülsen der Serie 187, die mehrere Flachsteckerdicken unterstützen. Diese geraden FASTON Steckhülsen mit 4,8 mm (0,187 Zoll) passen sowohl zu 0,5 mm (0,020 Zoll) als auch zu 0,8 mm (0,032 Zoll) dicken Quick Disconnect-Flachsteckern, wodurch die Anzahl der zu entwerfenden und zu beschaffenden Teile reduziert wird. Das F-Crimp-Design mit offener Hülse ist nur 15 mm (0,59 Zoll) lang, wodurch diese Steckhülsen an Stellen passen, an denen der Platz für andere gerade Buchsen möglicherweise nicht ausreicht. Diese Kontakte sind mit bestehenden FASTON Buchsengehäusen der Serie 187 kompatibel. Zu den Anwendungen gehören Elektro- und Haushaltsgeräte, Klimaanlagen und Industriemaschinen.

faston Flachsteckhülsen  der 4Punkt8 Serie für Flachstecker mit verschiedenen Dicken

Produkteigenschaften

Flachkontaktbreite (Zoll) 0.187 Ausrichtungen Gerade
Flachkontaktdicke (Zoll) .020-.032
Crimptypen F-Crimp
Drahtstärke nach AWG 20-14 Werkstoffe / Beschichtung Verzinntes Messing
Maximaler Dauerstrom (A) 20 Vorisolierung verfügbar Ja
Maximale Betriebstemperatur (oC) 105 Behördliche Zulassung(en) UL, VDE
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) 0,5mm: 35
0,8mm: 67
Brandschutzklasse der Isolation UL 94 V-0 & V-2