Montageeffizienz trifft auf ergonomisches Design

Der mehrpolige Positive Lock Steckverbinder mit extra niedriger Einsteckkraft (X-LIF) von TE wurde entwickelt, um die Anforderungen der Industrie nach verbesserter Fertigungseffizienz und einfacherer Teileverbindung zu erfüllen. Der mehrpolige Steckverbinder wurde entwickelt, um die Ineffizienz bei der Montage von einpoligen Steckverbindern zu beseitigen, während das Positive-Verriegelungselement und das fehlersichere asymmetrische Gehäuse Qualitätsprobleme aufgrund von Halb- oder Fehlsteckungen verhindern. Der Positive Lock Steckverbinder ermöglicht eine einfache, ergonomische Montage mit einer Kombination aus einer innovativen Verriegelungsstruktur und F-Spring-Kontakten, die eine geringe Steckkraft erfordern (< 15N / einpolig).

Mehrpolige Steckverbinder mit Positive Lock-Funktion

Produkteigenschaften

Flachkontaktbreite (Zoll) .250 Ausrichtungen Gerade
Flachkontaktdicke (Zoll) .032 Crimptypen F-Crimp
Drahtstärke nach AWG 18-14 Werkstoffe / Beschichtung Verzinntes Messing
Maximaler Dauerstrom (A) 15 Vorisolierung verfügbar Nein
Maximale Betriebstemperatur (°C) 110 Behördliche Zulassungen UL, VDE
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) ≤15 Brandschutzklasse der Isolation UL 94 V-0, Glühdraht