Kfz-Kamerasteckverbinder

TE Connectivity (TE) stellt Hochleistungs-Koaxial-Kamerasteckverbinder mit 6 GHz für die Automobilindustrie her, um die neuesten Entwicklungen in der Fahrzeugkameratechnologie zu unterstützen. Basierend auf den beliebten MATE-AX- und FAKRA-Steckverbindern unterstützt das TE Portfolio an festen und schwimmenden Koaxial-Steckverbindern für die Automobilindustrie Kameras mit 12 Megapixeln/60 fps und mehr.

6GHz

Hohe Leistung, unterstützt alle aktuellen und die nächste Generation von koaxialen SerDes-Protokollen im Automobilbereich

0.5mm

± 0,5 mm: Kompensation aller Fehlsteckungen für hohe Robustheit

IP69K

Hochrobustes, vollständig wasserdichtes Design nach IP6K9K

Orangefarbene Leiste
Automobilkamera-Anschlussanwendungen an Fahrzeugen

Anwendungen

  • Rückfahrkameras
  • Spurhalteassistent
  • Parkassistent
  • Surround-View-Kamera
  • Adaptiver Tempomat
  • Fahrerüberwachung
  • Nachtsichtkameras

Vorteile

  • Schwimmende und feste Stiftleistenlösungen
  • Einzel- und Multi-Leiterplatten-Unterstützung
  • Hohe Kompensation von Fehlsteckungen: ± 0,5 mm in alle Richtungen für schwimmende Lösungen
  • Hochkompakte Bauweise
  • Wasserdicht gemäß IP6K9K
  • Breitband-Konnektivität zur Unterstützung von mehr als 8-12 Megapixeln/60 Bildern pro Sekunde
  • Unterstützt alle aktuellen und die nächste Generation von koaxialen SerDes-Protokollen im Automobilbereich
  • Unterstützt Phantomspeisung
  • Kompatibel mit Metall- und Kunststoff-Kameragehäusen

Protokolle

  • FPD-Link III/IV
  • GMSL 2/3
  • MIPI
  • ASA
  • GVIF