Quadrax-Kontakte, Steckverbinder und Kabel

Multisignal-Kontaktsysteme für Hochgeschwindigkeitsanwendungen

Vielseitige Multisignal Stift- und Buchsenkontaktsysteme.  TE bietet das äußerst vielseitige Quadrax-Multisignal-Kontaktsystem, das aus zwei Differenzialpaaren (angepasste Impedanz) besteht und Ethernet- und Fibre Channel-Quadraxial-Kabel verwendet.  Quadrax-Kontakte sind in der Gehäusegröße 8 (gekennzeichnet) mit 24-AWG-Stift- und Buchsenkontakten, als Sechskantcrimp- sowie als Leiterplatten-Lötstift-Version erhältlich.  Sie können an eine Vielzahl von Steckverbindern angepasst werden, einschließlich ARINC 600, 404, D-Subminiatur und MIL-DTL-38999, und sind für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z und Fibre Channel X3T11 konzipiert.  

Benutzerfreundlich

  • Verwendet Standard Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge
  • Die Gehäuse sind für die richtige Ausrichtung in den Steckverbindereinsätzen kodiert
  • Das einteilige dielektrische Design vereinfacht den Anschluss und verbessert die Zuverlässigkeit

Komfortabel

  • Anpassbar an eine Vielzahl von Steckverbindern
  • Passend für kodierte Steckverbindereinsätze für folgende Steckverbinder: ARINC 404 und 600, rechteckige Allzweck-Steckverbinder, MIL-DTL-38999-Ausführung, BACC65/EPXB und Sonderanfertigungen
  • Kabelausführungen mit Kontakten für das Entriegeln/Entfernen an der Rückseite und Leiterplattenausführungen mit vorderen Kontakten für das Entriegeln/Entfernen sind verfügbar

Hochleistung

  • Erfüllt Ausgasungsgrenzen nach ASTM E595 für Raumfahrzeugmaterialien
  • Multisignal-Kontaktsystem, konzipiert für Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z und Fibre Channel X3T11.2
ARINC-Steckverbinder
ARINC-Steckverbinder
Quadrax D-Sub-Steckverbinder
Quadrax D-Sub-Steckverbinder
DEUTSCH DBAS Steckverbinder
DEUTSCH DBAS Steckverbinder
Quadlite Hochgeschwindigkeits-Datenkabel
Quadlite Hochgeschwindigkeits-Datenkabel

Quadrax-Kontakte

Einteilige Dielektrikumseinsätze für einfache Montage und minimale anwendungsbezogene Kosten

Die vollständige TE Familie an Quadrax-Kontakten für Crimpanschlüsse ist die Hochgeschwindigkeitslösung für Anwendungen in rauen Umgebungen wie zivile Bordelektronikanwendungen, Militärkommunikation und Bordunterhaltung. Das Multisignal-Kontaktsystem besteht aus zwei Differenzialpaaren für angepasste Impedanz und ist an eine Vielzahl von Steckverbindern angepasst, entsprechend Ihren Anwendungsanforderungen.

Quadrax-Kontakte
Quadrax-Kontakte