Vielseitige Lösung, hohe Komponentendichte

Durch das robuste und kompakte Design sind unsere Mikrominiatur-Koax-Anschlüsse für Hochleistungs-Mikrowellensysteme konzipiert. Die Mikrominiatur-Koax-Anschlüsse sind für mehrohmige Mini-Koax-Kabel ausgelegt und eignen sich ideal für Anwendungen, die hohe Dichte, Zuverlässigkeit sowie Gewicht- und Platzbedarfsoptimierung erfordern. Das Angebot umfasst einige der kleinsten und zuverlässigsten Anschlussdesigns im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Wir können Kabelbäume und kundenspezifische Konfigurationen erstellen, um Ihre speziellen Designanforderungen zu erfüllen.

Produkteigenschaften:

Miniatur-Koax-Anschlüsse
  • Zusammenschaltung in Push-On-Ausführung, die eine Steuerung der Steckkräfte ermöglicht
  • Schwimmend montierte Klinke sorgt für positive HF-Erdung
  • Für platzsparende Anwendungen ausgelegt
  • Für die Anforderungen von Hochleistungs-Mikrowellensystemen ausgelegt
  • Für mehrohmige Mini-Koax-Kabel ausgelegt

125 ˚C

1.000 Volt QMW auf Meereshöhe – MICRODOT

1,000

1.000 Volt QMW auf Meereshöhe – MICRODOT

30 %

30 % kleiner als SMP-Zusammenschaltungen – SMPM

Produktspezifikationen

SMPM, SMP, OSSP, OSP

Spezifikationen SMPM-Mikrominiatur SMP-Mikrominiatur OSSP-Subminiatur OSP-Miniatur
Impedanz  50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm
50 Ohm
Isolationswiderstand Min. 5.000 Megaohm Min. 5.000 Megaohm
Min. 5.000 Megaohm
Min. 5.000 Megaohm
Einfügungsdämpfung 0,12 dB max. 0,10 dB - -
Haltbarkeit EIA-364-9, min. 100 Zyklen min. 100 Zyklen 1.000 Zyklen 5.000 Zyklen
Hermetische Dichtung Glasperle Glasperle - -
Standards/Eigenschaften MIL-STD-34BA DSCC-Zulassung

Platzsparend

 

MIL-STD-202
Temperaturbereich -55 °C bis +125 °C -65 °C bis +165 °C -65 °C bis +125 °C -65 °C bis +125 °C
Nennspannung 150 V AC 335 V eff. auf Meereshöhe 675 Volt QMW 1.000 Volt QMW

Standards und Zulassungen

MIL, VITA und DSCC

Zulassungen für Waffen- und Gerätestandards und -designs
MIL-STD-348A DSCC-Zulassung VITA 67.1 VITA 67.2 MIL-PRF-39012
MIL-STD-202 VITA 67.0 MIL-STD348 MIL-G-45204 MIL-P-25732
MICRODOT Koaxial-Steckverbinder sind für Koaxial-Miniaturkabel mit 50, 70 und 93 Ohm ausgelegt.
MICRODOT Koaxial-Steckverbinder,
Produktkatalog
SMPM-Koax-Anschlüsse
SMPM-Koax-Anschlüsse
Koaxial-OSP-Anschlüsse
Koaxial-OSP-Anschlüsse
SMP-Koax-Anschlüsse
SMP-Koax-Anschlüsse
MICRODOT Koax-Anschlüsse
MICRODOT Koax-Anschlüsse
Nano-Koax-Anschlüsse
Nano-Koax-Anschlüsse
Koaxial-SSMA-Steckverbinder
Koaxial-SSMA-Steckverbinder

Ausgewählte Anwendungen:

Miniatur-Koax-Kabel
  • Robuste, dicht gepackte HF-Zusammenschaltungssysteme
  • Backplane/Tochterkarte
  • Elektronische Gegensteuerungssysteme
  • Abfangsignalverarbeitung an Land und auf See
  • Bordelektronik und Bodenradar
  • Bodenstationen und Kommunikationssysteme
  • Zentralcomputer, Bordcomputer von Satelliten und Schiffen
  • Von niedrigen Hoch- bis zu hohen Mikrowellenfrequenzen