Beryllium-Kupfer-Kontaktfedern

Federkontakte und Kontaktdichtungen aus Berylliumkupfer (BeCu) werden durch Stanzen oder Ätzen dünner BeCu-Bänder gefertigt, die in die gewünschte endgültige Form gepresst und geformt und anschließend wärmebehandelt werden, um ihnen ein „Gedächtnis“ zu verleihen. Aufgrund ihrer hohen Leitfähigkeit bieten BeCu-Dichtungen eine gute EMV-/RFI-Abschirmung zusammen mit geringen Schließkräften und sind in einer Reihe von beschichteten Oberflächen und Montageausführungen erhältlich.

Überblick

Beryllium-Kupfer-EMV-Kontaktfeder-Dichtungen haben hervorragende mechanische Federeigenschaften und eine hohe elektrische Leitfähigkeit, wodurch sie sich ideal für Abschirmungsanwendungen eignen, bei denen ein häufiger Zugang erforderlich ist, wie z. B. bei abgeschirmten Zimmertüren. Diese sind in Profilen für die meisten EMV-Abschirmungsanwendungen, einschließlich Erdung, erhältlich. Es sind zahlreiche Beschichtungsoberflächen erhältlich, um Bedenken hinsichtlich der galvanischen Kompatibilität auszuräumen und die Abschirmungsleistung zu verbessern.

 

Federkontakte und Kontaktdichtungen aus Beryllium-Kupfer (BeCu) werden durch Stanzen oder Ätzen eines dünnen BeCu-Bandes hergestellt, das in die gewünschte endgültige Form gepresst und geformt und anschließend wärmebehandelt wird, um ihm ein „Gedächtnis“ zu verleihen.

 

Aufgrund ihrer hohen Leitfähigkeit bieten BeCu-Dichtungen eine gute EMV-/RFI-Abschirmung zusammen mit geringen Schließkräften und sind in einer Reihe von beschichteten Oberflächen und Montageausführungen erhältlich. Bei bestimmten Verschlussanwendungen verbessert die „Wisch“-Aktion die Abschirmungsleistung.

 

Das Endprodukt ist eine Kontaktfeder mit geringem Widerstand und hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften, die über viele Jahre hinweg innerhalb akzeptabler Grenzen flexibel bleibt.

Anwendung

BeCu-Kontaktfedern eignen sich für den Einsatz in hochzyklischen RFI/EMV- und EMP-Anwendungen, bei denen ein häufiger Zugang erforderlich ist, da sie aufgrund ihrer Konstruktion ermüdungsresistent sind und nur geringe Druckkräfte erforderlich sind. Sie eignen sich für Nieder- und Hochtemperaturanwendungen und ihre Reibung macht sie ideal für den Einsatz in:

  • Schranktüren
  • Zugangsklappen
  • Personaltüren in abgeschirmten Räumen und Containern
  • Abgeschirmte Räume
  • Erdungskontakt

Oberflächen

  • Lötbar unbeschichtet
  • Sauber und glänzend (nicht lötbar)
  • Gold
  • Silber
  • Glänzendes Zinn
  • Helles Nickel
  • Zink/Helles Chromat
  • Stromloses Nickel

Designaspekte

  • Dieses Produkt bietet keine Abdichtung gegen Umwelteinflüsse.
  • Eine zu starke Kompression kann zu beschädigten Federn und einem Verlust der Wirksamkeit führen.
  • Stellen Sie die galvanische Verträglichkeit mit den Befestigungsflächen sicher. Die Befestigungsmethode muss für die jeweilige Anwendung geeignet sein. Freiliegende Abdichtungen sind anfällig für Beschädigungen, Verfangen in der Kleidung usw.

Kemtron Ltd. gehört nun zum erweiterten Produktportfolio von TE Connectivity.

Kontaktinformationen

Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 (0) 1376 348115

E-Mail : info@kemtron.co.uk

 

Frankreich

Telefon: + 33 (0) 160778316

E-Mail : info@kemtron.fr

 

Deutschland

Telefon: +44 (0) 1376348115

E-Mail: info@kemtron.de

 

Übriges Europa

Telefon: +44 (0) 1376348115 

E-Mail: info@kemtron.co.uk

 

Asien

Telefon: +44 (0) 1376348115

E-Mail : info@kemtron.co.uk

 

 

Whitepaper EMV-Abschirmung

Whitepaper: Abschirmung gegen elektromagnetische Interferenz