Hochleitfähige Elastomerdichtungen

Leitfähige Elastomere werden aus vollständig ausgehärteten Silikonen oder Fluorsilikonen hergestellt. Sie sind mit einer Vielzahl hochleitfähiger Partikel bestückt und bieten eine hervorragende EMV-/RFI-Abschirmung in Verbindung mit einer ausgezeichneten Umweltdichtung. Unsere EMV-Dichtungen bieten galvanische Kompatibilität und eignen sich am besten für Avionik, Medizin, Militär und andere Anwendungen.

SPE

WHITEPAPER: Markttrends, Einblicke und Designüberlegungen im Bereich der EMV-Abschirmung

Anwendungen

  • Industriesteuerungen
  • Instrumente für Prüf- und Messzwecke
  • Militärische Ausrüstung
  • Avionik
  • Medizinische Elektronik
  • Gehäuse für elektronische Ausrüstung

Produktvariationen

  • Hochleitfähige EMV-/RFI-Dichtung und Umweltdichtung
  • Extrusionen
  • Flachdichtungen
  • O-Ringe
  • Blatt

Produkteigenschaften

  • Schichtdicke ab 0,5 mm
  • Breiter Temperaturbereich (-55 °C bis 200 °C)
  • Fluorsilikon für raue Umgebungen: Heizöle und Lösungsmittel
  • Materialauswahl für galvanische Verträglichkeit
  • Brandschutzklasse: UL94 V-0

Designaspekte

  • Bei der Auswahl eines Profils ist es wichtig, auf die mechanische Konstruktion Ihres Produkts zu achten. Rund- und D-Abschnittsdichtungen.
  • Sollte idealerweise in einem entsprechend dimensionierten Kanal oder Vertiefung montiert werden.
  • Wenn die Dichtung in eine Vertiefung passen soll, ist es wichtig, dass die gewählte Dichtungsgröße die Vertiefung nicht überfüllt. Wenn Sie Vollprofile verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass die Querschnittsfläche der Vertiefung mindestens 5 % größer ist als der vorgeschlagene Abdichtungsquerschnitt.
  • Zu beachten ist auch die Schließkraft, die erforderlich ist, um die Dichtung auf die erforderliche Arbeitshöhe zusammenzupressen.
  • Bei einigen Flachprofilen kann eine selbstklebende Unterlage mitgeliefert werden, die in der Regel nur einen Teil des Profils abdeckt.
  • Erhältlich in leitfähiger (CSAB) oder nicht leitfähiger (SAB) Ausführung. Dieser Klebstoff ist nur eine Montagehilfe.
  1. Video Electronica 2022 (Englisch)

Übersicht Leistungsmaterialien – Video Electronica 2022

  1. Auswahl einer EMV-Dichtung (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie, wie man eine EMV-Dichtung auswählt und vieles mehr.

SPE

Wir helfen Ihnen dabei, die Leistung und Konformität Ihrer Anwendung zu verbessern.