Drahtgestrickdichtung

Eine Vielzahl an Drahtgestrickdichtungen, die eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit hoher Abschirmungsleistung in den magnetischen und elektrischen Feldern RFI/EMV und einschließlich EMP bieten. Die monofile, ineinandergreifende Schlaufenkonstruktion verleiht ihm Festigkeit und macht es möglich, dass es sich an beinahe jede Größe oder Form anpassen kann. Der Fertigungsprozess ermöglicht es, einen optionalen Elastomerkern in das Produkt einzubringen, um die Kompression zu unterstützen.

Drahtgestricke

Eigenschaften und Vorteile

  • Die monofile, ineinandergreifende Schlaufenkonstruktion verleiht ihm Festigkeit und macht es möglich, dass es sich an beinahe jede Größe oder Form anpassen kann.
  • Hervorragende Abschirmung gegen Hochfrequenzstörungen (Funkstörungen) bzw. elektromagnetische Störungen (EMI) zwischen zwei metallischen Oberflächen.
  • Bietet eine gute galvanische Verbindung mit den Gegenflanschen, wodurch die Möglichkeit von Korrosion zwischen Dichtung und Flansch begrenzt wird.
  • Eine Auswahl an Elastomerkernen ist verfügbar, um Bedingungen wie Temperaturbereich, Druckverformung und Druckkraft zu erfüllen.

Kemtron Ltd. gehört nun zum erweiterten Produktportfolio von TE Connectivity.

Kontaktinformationen

Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 (0) 1376 348115

E-Mail : info.braintree@te.com

 

Frankreich

Telefon: + 33 (0) 160778316

E-Mail : info.braintree@te.com

 

Deutschland

Telefon: +44 (0) 1376348115

E-Mail: info.braintree@te.com

 

Übriges Europa

Telefon: +44 (0) 1376348115 

E-Mail: info.braintree@te.com

 

Asien

Telefon: +44 (0) 1376348115

E-Mail : info.braintree@te.com

 

 

Ingenieure arbeiten gemeinsam an einem Technologiesystem für ein Nachhaltigkeitsprojekt.

Fordern Sie kostenlose Muster unserer EMV-Abschirmungsprodukte an, um sie in Ihrem Design zu testen.

Designaspekte

Das Ende der abgeschnittenen Maschenenden ist zu berücksichtigen. Manchmal sind nach dem Schneiden lose Drähte sichtbar. Beim Zuschneiden des Drahtgestricks lassen sich lose Drähte folgendermaßen vermeiden:

  1. Das Ende in den Klebstoff tauchen.
  2. Punktschweißung des geschnittenen Endes.
  3. Das abgeschnittene Ende nähen.
  • Für einen guten Kontakt sind ausreichende Druckkräfte erforderlich. Kontaktdichtung zwischen den Metallteilen.
  • Galvanische Verträglichkeit kann durch die Wahl eines geeigneten Kabeltyps erreicht werden.
  • Eine Abdichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit ist mit diesem Produkt nicht möglich. Es bietet jedoch eine begrenzte Staubabdichtung.
  • Massive Drahtgestricke leiden unter Druckverformung. Sie werden daher nicht für häufiges Öffnen der Platten empfohlen.
  • Massive Drahtgestricke leiden unter Druckverformung. Sie werden daher nicht für häufiges Öffnen der Platten empfohlen.
  1. Auswahl einer EMV-Dichtung (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie, wie man eine EMV-Dichtung auswählt und vieles mehr.