Lüftungsgitter zur RFI-/EMV-Abschirmung

Unsere Aluminium-Lüftungsgitter bestehen aus einer Aluminiumfolie mit Wabenstruktur, die in einen steifen Montagerahmen aus stranggepresstem Aluminium gespannt wird. Die Folie sorgt an jeder Muffe für eine Leiterbahn. Dazu wird sie geformt und zu einer Reihe von Wabenzellen laminiert, die an der Muffe zusammengeklebt und perforiert oder lasergeschweißt werden. TE bietet Lüftungsgitter der Marke Kemtron mit EMV-Abschirmung an, die für den Einsatz in elektronischen Gehäusen konzipiert sind, in denen ein guter Luftstrom für die Kühlung und Belüftung erforderlich ist, aber EMV-Konformität sichergestellt werden muss.

EMV-Entlüftungen

Eigenschaften und Vorteile

  • Die Wabenentlüftung besteht aus einer Reihe von Röhren, die als Wellenleiter fungieren und elektromagnetische Wellen in das oder aus dem Gehäuse leiten.
  • Bieten hohe Abschirmleistung, geringes Gewicht und gute Luftzirkulation.
  • Bestehen aus einer Aluminiumfolie mit Wabenstruktur, die in einen steifen Montagerahmen aus stranggepresstem Aluminium gespannt wird.
  • Die Folie sorgt an jeder Muffe für eine Leiterbahn. Dazu wird sie geformt und zu einer Reihe von Wabenzellen laminiert, die an der Muffe zusammengeklebt und perforiert oder lasergeschweißt werden.

Kemtron Ltd. gehört nun zum erweiterten Produktportfolio von TE Connectivity.

Kontaktinformationen

Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 (0) 1376 348115

E-Mail : info.braintree@te.com

 

Frankreich

Telefon: + 33 (0) 160778316

E-Mail : info.braintree@te.com

 

Deutschland

Telefon: +44 (0) 1376348115

E-Mail: info.braintree@te.com

 

Übriges Europa

Telefon: +44 (0) 1376348115 

E-Mail: info.braintree@te.com

 

Asien

Telefon: +44 (0) 1376348115

E-Mail : info.braintree@te.com

 

 

Ingenieure arbeiten gemeinsam an einem Technologiesystem für ein Nachhaltigkeitsprojekt.

Fordern Sie kostenlose Muster unserer EMV-Abschirmungsprodukte an, um sie in Ihrem Design zu testen.