Automatisierte Schneidklemm-Lackdrahtkontakte

MAG-MATE Kontakte verwenden die IDC-Technologie (Schneidklemmtechnik) für den Hochgeschwindigkeitsanschluss von Kupfer- oder Aluminiumlackdraht ohne Abisolierung, Lötung oder Schweißen. Das MAG-MATE Kontaktsystem umfasst den Schneidklemmkontakt und eine kompatible Kunststoffkontaktkammer, die entweder in den Spulenkörper integriert oder Teil eines separaten Gehäuses ist. MAG-MATE Kontakte sind für die vollautomatische oder halbautomatische Montage ausgelegt, um gleichmäßige, gasdichte Verbindungen zu geringen anwendungsbezogenen Kosten zu erzielen. Die Produktlinie umfasst viele Befestigungsoptionen für Zuleitungsdrähte, darunter Crimp, Poke-In, Quick Connect-Flachstecker, Lötpfosten und Buchse. Die Schneidklemme unterstützt bis zu zwei Lackdrähte zur Spleißung. Zu den Anwendungen gehören Motorwicklungen, Spulenanschlüsse und Netzteile.

MAG-MATE Kontakte

Produkteigenschaften

IDC-Zone (Gehäusehöhe, Zoll) .187, .200, .300, .500 Input / Output-Typen Poke-in, FASTON Flachkontakt, verdrillter Flachkontakt, F-Crimp, Lötpfosten, Multispring, Eye of Needle, Blattfeder, Rundstift, Flachsteckhülse, Randblatt
Drahtgröße (mm / AWG) Cu: 0.16-2.05 / 34-12
Al: 0.18-2.30 / 33-11
Werkstoffe / Beschichtung Basis: Messing, CuNiSi, Phos. Bronze
Beschichtung: Zinn
Maximale Drahtanzahl 2 pro Schneidklemme Abmessungen einzelner Kontaktkammern (Zoll) 187 Box: 0,235H x 0,175W x 0,150T
300 Box: 0,355H x 0,215W x 0,205T
500 Box: 0,550H x 0,375W x 0,300T
Maximales Drahtdurchmesserverhältnis 1:1 Maximale Betriebstemp. (°C) 150
Art des Drahts Lackdraht (Cu / Al) Behördliche Zulassung(en) UL

Ausgewählte Produkte

Nano MAG-MATE Kontakte

Kompakte Schneidklemmkontakte für Einzel- oder Doppeldrahtanschlüsse für 40-30 AWG (0,08-0,25 mm) Lackdraht.

 

MAG-MATE Kontakte mit Multispring Stift

Kombination zweier Schlüsseltechnologien, damit das Einlöten eines Motoranschlusses unnötig wird. Dieses Produkt ermöglicht den lötfreien Lackdrahtanschluss im MAG-MATE Schneidklemmkontakt und den lötfreien Leiterplattenanschluss mit dem Press-Fit Multispring Stift.

Lackdrahtlösungen

Lackdrahtlösungen

Nano MAG-MATE Kontakte

Nano MAG-MATE Kontakte