Geringere Kosten durch effiziente Montage

Mit unserem MTA-Steckverbindersystem können Sie den Arbeitsaufwand reduzieren, die Kosten senken und die Montageprozesse erleichtern. Diese Steckverbinder sind stapelbar und unterstützen so den Masseanschluss von Drähten und. Unsere Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Steckverbinder verwenden Schneidklemmkontakte (IDC), die einen Drahtanschluss ohne Abisolieren oder Crimpen ermöglichen. Sie verfügen über eine Drahtdurchführung für Bus-Systeme und können Flachbandkabel abschließen, wenn die entsprechende Buchsenbaugruppe und die Zugentlastungsabdeckung verwendet werden. Stiftleisten für die Leiterplattenmontage sind in rechtwinkliger und vertikaler Ausrichtung und in Konfigurationen für Durchsteck- und Oberflächenmontage erhältlich. MTA Steckverbinder werden häufig für Elektro- und Haushaltsgeräte, Beleuchtung und industrielle Steuerungen verwendet.

MTA Steckverbinder

Produkteigenschaften

MTA 100 Steckverbinder/MTA 156 Steckverbinder

Raster (mm) 2.54 / 3.96 Betriebstemperatur (°C) -55 bis +105
Maximaler Nennstrom (A) 5 / 7 Drahtgröße (AWG) 28-22 / 26-18
Nennspannung 250/600 VAC Verfügbare Positionen 2-28 / 2-24
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar Nein Abgedichtete Version verfügbar Nein
UL94-Bewertung verfügbar V-0 und V-2 Farbkodierung verfügbar Nein
Behördliche Zulassungen UL, CSA Verfügbare Konfigurationen Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte