Lösungen für die einfache Montage auf engem Raum
Die EP 2.5 Steckverbinder sind für die Montage von Schwachstrom- und Signalsystemen mit begrenzter Fläche konzipiert. Sie verfügen über Polarisierungsflachstecker, um eine falsche Ausrichtung der Pfosten zu verhindern, einen hörbaren positiven Verriegelungsmechanismus, um ein vollständiges Einstecken zu gewährleisten, und LIF-Kontakte (Low Insertion Force) für eine ergonomische Montage. Zusätzliche EP 2.5 Produktoptionen vereinfachen den Montageprozess weiter, einschließlich Verpackungen zur Unterstützung der automatisierten Leiterplattenbestückung und TPA-Vorrichtungen (Terminal Position Assurance) zur Sicherung der Kontakte in einer gesteckten Position. Die EP 2.5 Steckverbinderfamilie unterstützt Kabel-an-Kabel-/Leiterplatte-Systeme mit ein- und zweireihigen Konfigurationen und ist so konzipiert, dass sie mit ähnlichen Steckern mit einem Raster von 2,5 mm für Nachrüstungsanwendungen kompatibel ist.
Produkteigenschaften
Raster (mm) | 2.5 | Betriebstemperatur (°C) | -55 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 4.2 | Drahtgröße (AWG) | 26-20 |
Nennspannung | 250 VAC | Verfügbare Positionen | 2-40 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte |
Ausgewählte Produkte
Economy Power 2.5 Stiftleisten zur Oberflächenmontage
Economy Power 2.5 (EP 2.5) Stiftleisten zur Oberflächenmontage (Surface Mount Technology, SMT) wurden entwickelt, um Sie bei der Integration automatisierter Prozesse in Ihre Leiterplattenbestückung zu unterstützen. Im Vergleich zu herkömmlichen THT-Leiterplattenstiftleisten sind EP 2.5 SMT-Stiftleisten besser für die automatisierte Bestückung geeignet, erfordern weniger Verarbeitungsschritte und unterstützen ein effizienteres Reflow-Löten.
Economy Power 2.5 Stiftleisten auf Band als Ammopack
Um den Anforderungen von Großserienherstellern mit automatisierten Montageprozessen besser gerecht zu werden, bietet TE jetzt EP 2.5 Stiftleisten auf Band als Ammopack an. Diese Stiftleisten sind in 2–8 Positionen und in verschiedenen Farben erhältlich.
Low Insertion Force Buchsenkontakte (geringe Einsteckkraft) für EP 2.5
Die Buchsenkontakte EP 2.5 sind jetzt auch mit geringer Einsteckkraft (Low Insertion Force, LIF) erhältlich. Diese LI-Kontakte haben eine maximale Einsteckkraft von 3,5 N im Vergleich zu 8,9 N bei den Standardkontakten.