Stapelbare Hochstrom-Leiterplatten-Steckverbinder

Die Economy Power Produktlinie bietet Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder für kompakte Stromversorgungssysteme, die eine hohe Stromtragfähigkeit erfordern. Die ursprünglichen Economy Power (EP) Steckverbinder sind für 7,5 A und 250 VAC ausgelegt, während die fortschrittlicheren Economy Power II (EP II) Steckverbinder bis zu 11 A und 600 VAC auf demselben 3,96-mm-Standardraster unterstützen. Mit hohen Stromgrenzen und einem kompakten, stapelbaren Design können die EP und EP II Steckverbinder sowohl für Leistungs- als auch für Signalanwendungen verwendet werden, einschließlich Elektro- und Haushaltsgeräte, Industriemaschinen und Beleuchtung. Die Verbindung wird mit einer akustischen Verriegelung und optionalen Kontaktsicherungen gesichert. Für Systeme mit höherer Leistung sind Kontakte mit erhöhter Einsteckkraft und Stromstärke erhältlich.

Economy Power

Produkteigenschaften

Raster (mm) 3.96, 5.08, 7.92 Betriebstemperatur (°C) -55 bis +105
Maximaler Nennstrom (A) 11 Drahtgröße (AWG) 22-16
Nennspannung EP – 250 VAC; EP II – 600 VAC Verfügbare Positionen 1-12
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar Ja Abgedichtete Version verfügbar Nein
UL94-Bewertung verfügbar V-0 Farbkodierung verfügbar Ja
Behördliche Zulassungen UL, CSA Verfügbare Konfigurationen Kabel-an-Leiterplatte

Ausgewählte Produkte

Economy Power II Steckverbinder

Economy Power II (EP II) Steckverbinder basieren auf dem 3,96-mm-Standardraster, bieten aber höhere Strom- und Spannungswerte als viele vergleichbare Angebote. Zu den kürzlich hinzugefügten Modellen gehören glühdrahtgeprüfte (GWT) Materialien und neue diskrete Kontaktsicherungen (TPA). Diese Steckverbinder sind ideal für die Stromversorgung Ihrer Leiterplatte.