Application
Systèmes d’automatisation des bâtiments
L’augmentation de la population urbaine a stimulé la demande de bâtiments plus grands et la capacité de contrôler l’environnement interne de ces bâtiments.
L’automatisation des bâtiments intègre le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), avec des interfaces de contrôle ainsi que des systèmes de surveillance et de diagnostic, le tout à l’aide de capteurs et de solutions de connectivité. Le durcissement des réglementations en matière d’efficacité et les préoccupations environnementales croissantes ont également entraîné des améliorations dans les systèmes d’automatisation des bâtiments. Les capteurs fournissent des données à une ou plusieurs unités de traitement qui utilisent ces informations pour piloter l’équipement de chauffage et de climatisation ainsi que les actionneurs, les registres, les ventilateurs et d’autres composants pour contrôler le fonctionnement d’un bâtiment. Les systèmes CVC traditionnels ont commencé avec des thermostats qui allumaient ou éteignaient le système de chauffage ou de climatisation en fonction simplement d’une plage de températures. Ensuite, les systèmes sont devenus plus sophistiqués en ajoutant des capteurs et un certain degré de puissance de traitement qui a permis un contrôle plus fin de l’environnement intérieur et une certaine personnalisation. Au fil du temps, les progrès technologiques ont permis d’augmenter considérablement le nombre de points de contrôle, d’améliorer la précision du système et d’affiner le système en fonction de l’occupation, de zones spécifiques ainsi que des charges thermiques extérieures et bien plus encore. Cela a également permis la surveillance de l’efficacité du système et l’amélioration des diagnostics qui peuvent identifier les problèmes et permettre la maintenance préventive des composants critiques du système. D’autres tendances dans la technologie CVC telles que le débit de réfrigérant variable, les moteurs et soufflantes à vitesse variable, les détendeurs électroniques et les commandes intelligentes améliorent l’efficacité, la fiabilité et la flexibilité des bâtiments commerciaux d’aujourd’hui. TE Connectivity (TE) fabrique une large gamme de produits de détection qui sont des composants clés de plusieurs applications CVC. Certaines de ces technologies incluent la pression, la température, l’humidité, les vibrations, la position et plus encore. Certaines applications incluent des capteurs de pression différentielle renforcés et fiables à montage sur carte qui peuvent être utilisés pour surveiller le débit d’air et les filtres, maintenir les niveaux de pression des conduits et améliorer l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement. Ces capteurs offrent une stabilité à long terme, une grande précision et une excellente fiabilité.