Rubans haute performance pour imprimantes à transfert thermique
Les rubans pour imprimantes thermiques sont l'un des éléments clés du processus d'identification. La qualité et les caractéristiques de nos rubans à transfert thermique définissent la qualité et la durabilité du marquage. Nous utilisons de l'encre à base de cire ou de résine, qui est chargée dans l'imprimante sous la forme d'un ruban. Nos rubans d'impression se caractérisent notamment par leur performance, leur séchage rapide et leur haute qualité.
Les résultats d’impression obtenus pourraient ne pas sembler très différents à l'œil nu, mais en raison de leurs caractéristiques distinctes, ils pourraient en réalité être très différents. Le principal matériau utilisé dans l'impression par transfert thermique est l'encre à base de cire ou de résine, qui est chargée dans l'imprimante sous la forme d'un ruban. Selon le repère et l'imprimante utilisés, nous avons le choix entre des encres à haute performance, à base de résine, à base de cire, à séchage rapide ou standard. C'est pourquoi nous recommandons toujours d'utiliser les produits TE afin d'obtenir les meilleurs résultats.