Ces types de systèmes de connecteurs sont montés ou intégrés à une carte de circuit imprimé (PCB). Notre large gamme de connecteurs de signaux et d'alimentation comprend une grande variété de connecteurs haute densité et haute vitesse pour montage carte-à-carte, câble-à-carte ou câble-à-câble, et sont conçus pour l'assemblage automatisé. Ces connecteurs PCB offrent des performances exceptionnelles pour les applications LVDS (transmission différentielle basse tension) et eDP (embedded DisplayPort). Nos réceptacles pour PCB permettent de réaliser des connexions fil-à-PCB et nos prises pour carte PCB permettent d'alimenter la carte PCB. Nos circuits imprimés flexibles (FPC) conviennent lorsque l'espacement entre les axes ne permet pas de réaliser des interconnexions fil-à-carte plus larges.
Veille automatique avec connecteurs de carte de circuit imprimé
Dans les applications industrielles, d’automatisation et d’électroménager, notre système d’interconnexion AMPMODU fournit une famille complète de connecteurs fil-à-carte et carte-à-carte compacts et de haute qualité conçus pour répondre de manière fiable et économique à une grande variété d’exigences d’emballage et d’interconnexion. Dans les avions militaires, nos connecteurs de fond de panier fournissent des connexions robustes entre les composants des systèmes informatiques embarqués. Dans les appareils grand public et les équipements professionnels, nos connecteurs Common Termination (CT) et Mini CT offrent une solution économique de routage de fil pour les besoins en alimentation ou en signalisation. Dans les cuisinières et les fours résidentiels, ce connecteur offre une connexion fiable à la carte de circuit imprimé à l’aide de machines semi-automatiques ou automatiques. Dans les appareils mobiles et portables, nos contacts de doigts à ressort fournissent une mise à la terre et des connexions d’alimentation basse tension. Dans les serveurs et les routeurs, notre connecteur STRADA Whisper fonctionne avec un bruit extrêmement faible, une faible perte par insertion et peu ou pas d’inclinaison, ce qui permet une flexibilité de conception et une marge de conception élevée. Avec nos connecteurs de carte PCB, vous bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour personnaliser les conceptions et pousser la bande passante dans un emballage robuste qui vous permet de résoudre de manière fiable vos défis de connectivité uniques.