Économique et très fiable
Notre gamme de machines de dénudage et de sertissage de contact (IDC) est conçue pour appliquer tous les connecteurs TE de type RAST 2.5 et RAST 5 utilisés dans les industries des appareils électroménagers et de l’automobile. Nous avons des solutions économiques et spécifiques à chaque application pour tous les faisceaux de câble possibles. Nous proposons plusieurs machines semi-automatisées pour les petites et moyennes quantités, mais aussi l'IHM Mark III, une machine entièrement automatisée pour les plus gros volumes de production. Nos machines sont configurables avec une variété d’options permettant de répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Différentes procédures de test sont disponibles pour assurer une grande fiabilité de production.
Machines IDC
- 
                                    Machine d'établi IDC 
                                    
Machine semi-automatique conçue pour les petites et moyennes quantités, applique des connecteurs TE AMP DUOPLUG 2.5.
 - 
                                    Machine IDC SIM 25C 
                                    
Machine semi-automatique conçue pour les petites et moyennes quantités, applique des connecteurs d’alimentation TE AMP DUOPLUG 2.5 Mark II et/ou AMP DUOPLUG.
 - 
                                    Machine IDC SIM 50C 
                                    
Machine semi-automatique conçue pour les petites et moyennes quantités, applique des connecteurs TE AMP Mark II multifonctions.
 - 
                                    Câbleur de faisceaux IHM Mark III IDC 
                                    
Machine de raccordement en masse haute performance entièrement automatisée conçue pour les grandes quantités. Différentes stations de travail IDC interchangeables appliquent tous les connecteurs TE RAST 2.5 et RAST 5.
 
Ressources supplémentaires
Guides de référence rapide
Applications
- AMP DUOPLUG 2.5
 - AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
 - AMP DUOPLUG Power
 - AMP MONO-SHAPE
 - AMP multi-raccords Mark II