Capteurs de force
TE Connectivity (TE) conçoit et fabrique des capteurs de force pour les applications qui nécessitent des performances élevées ou un boîtier particulier, comme pour les commandes de vol électromécaniques, les tests et mesures et les cellules de charge OEM à très faible coût pour les gros et moyens volumes. Basés sur notre technologie exclusive de jauge de déformation piézorésistive en silicium (Microfused), nos capteurs combinent durabilité et stabilité à long terme dans des boîtier extrêmement économiques.
Applications des capteurs de force
Nos capteurs de force qualifiés pour le vol surveillent l’engagement de la ligne de charge secondaire et fournissent des informations en temps réel sur les forces des commandes de vol primaires à l’enregistreur de données de vol (boîte noire). Ils peuvent également être utilisés pour fournir un signal de rétroaction de force pour la fonction de déconnexion du système de pilotage automatique et pour les systèmes de détection de blocage des volets. Nos cellules de charge OEM et de test et mesure (T et M) comprennent un boîtier et des composants électroniques sur mesure avec des sorties analogiques ou numériques, et sont adaptées aux environnements soumis à des forces faibles ou élevées.