Isoler et protéger rapidement
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, réduisent les contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. Nos gaines thermorétractables offrent une alternative très performante aux approches standard d’isolation, telles que le ruban adhésif et le moulage en place. Les gaines se déclinent dans différents matériaux, tailles et couleurs. Lorsqu'elles sont chauffées, nos gaines se rétrécissent pour s'adapter à la taille et à la forme du matériau sous-jacent, ce qui rend l'installation rapide et facile.
Page de documentation technique sur les gaines thermorétractables
Bienvenue sur le centre de ressources dédié aux gaines thermorétractables TE — votre référence pour les connaissances techniques, la documentation et les recommandations de mise en œuvre des gaines thermorétractables proposées par TE Connectivity.
Caractéristiques du produit
Gaines thermorétractables sans adhésif
- Protection des raccordements blindés
- Isolation électrique
- Protection mécanique pour les tuyaux
- Réduction du bruit pour les tuyaux
- Isolation et réduction des contraintes pour les fils fin et les câbles de fibre optique
- Résistance à l'humidité, aux champignons , et aux intempéries pour les applications extérieures
- Isolation thermique des substrats, des tuyaux et des câbles
Taux de rétreint et certifications
Gaines thermorétractables sans adhésif
- Rapports de rétreint allant de 2:1 à 4:1
- Nombreux choix de couleurs
- Différents niveaux de résistance aux flammes, à la chaleur, aux produits chimiques et aux dommages mécaniques.
- Certification par diverses agences d'évaluation
- Plusieurs produits sont offerts en versions ignifugée (FR)
- La plupart des produits sont reconnus UL/certifiés CSA
- Les nouvelles versions marquées permettent une identification facile
- Disponibles en bobines et en longueurs de coupe non standard
- Personnalisation des spécifications, des tolérances et des longueurs de coupe
- Diamètres intérieurs non standard avant et après rétreint disponibles
- Conforme aux normes AMS-DTL-23053 et MIL-PRF-46846
Gaines thermorétractables sans adhésif
Applications
Rechargement des véhicules électriques
Le rechargement de votre voiture à la maison ou au travail nécessite des unités de rechargement à courant alternatif (CA) standard. Les stations de rechargement à courant alternatif peuvent être économiquement efficaces et peuvent être facilement installées.
DécouvrirSpécifications des produits
Gaines thermorétractables sans adhésif
| Flexibilité | Produit | Température de fonctionnement (°C) | Temp. min. (°C) | Température min pour rétreint complet (°C) | Rapport de rétreint |
|---|---|---|---|---|---|
| Très flexible | LSTT |
-40 à 125 [-40 à 257] |
65 |
110 |
2:1 |
| Très flexible | SWFR X2 | -30 à 125 [-22 à 257] | 70 | 90 | 2:1 |
| Très flexible | SWFR X4 | -30 à 125 [-22 à 257] | 70 | 90 | 2:1 |
| Très flexible | Versafit | -55 à 135 [-67 à 275] |
70 |
90 |
2:1 |
| Très flexible | Versafit 3X |
-55 à 135 [-67 à 275] |
70 |
90 |
3:1 |
| Très flexible | Versafit V2 |
-30 à 125 [-22 à 257] |
70 |
90 |
2:1 |
| Très flexible | Versafit V4 |
-30 à 125 [-22 à 257] |
70 |
90 |
2:1 |
| Flexible | BRST |
-40 à 120 [-40 à 248] |
95 |
130 |
2:1 |
| Flexible | CGPE 105 |
-70 à 105 [-94 à 221] |
85 |
110 |
2:1 |
| Flexible | CGPT | -40 à 135 [-40 à 275] |
80 |
120 |
2:1 |
| Flexible | DCPT | -55 à 135 [-67 à 275] |
95 |
120 |
2:1 |
| Flexible | RNF-100 |
-55 à 135 [-67 à 275] |
95 |
121 |
2:1 |
| Flexible | RNF-3000 |
-55 à 135 [-67 à 275] |
80 |
120 |
3:1 |
| Flexible | RP-4800 |
-55 à 135 [-67 à 275] |
95 |
121 |
4:1 |
| Flexible | TUGA | -55 à 125 [-67 à 257] |
85 |
110 |
2:1 |
| Semi-rigide | CRN |
-55 à 135 [-67 à 275] |
110 |
135 |
2:1 |
| Semi-rigide | RT-3 |
-55 à 135 [-67 à 275] |
110 |
135 |
2,5:1 |