![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/GNSS-470x445-main.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Antennes multibandes pour la configuration d’appareils individuels
Nos antennes GNSS (système mondial de navigation par satellite) comprennent tous les services satellitaires mondiaux tels que le GPS, GALILEO et BeiDou. Nos antennes GNSS sont adaptées à une utilisation dans le domaine de la sécurité publique, dans les secteurs du transport et de la logistique, dans les applications industrielles ainsi que pour les systèmes anti-vol. Équipés d’antennes puissantes et de faible épaisseur, la plupart des systèmes peuvent être personnalisés selon vos besoins, allant des câbles et des connecteurs jusqu’aux boîtiers.
Notre gamme comprend des antennes GNSS qui peuvent être utilisées en combinaison avec des antennes de communication mobile pour fournir des services télématiques tels que eCall ou le système de suivi de véhicule (VTS). La technologie dominante pour la réception GNSS est l’utilisation d’antennes patch en céramique qui ont une très faible épaisseur. Un amplificateur à faible bruit est généralement intégré dans la conception de nos antennes du fait que les signaux GNSS sont faibles.
Gamme standard
Disponible immédiatement pour votre projet
Notre nouvelle gamme standard d’antennes GNSS rend les connexions de positionnement sans fil plus fiable grâce à l’utilisation d’une série d’antennes multibandes pour les appareils individuels. Avec le déploiement de la 5G et l’augmentation exponentielle du trafic sans fil, la qualité du service et l’efficacité spectrale deviennent de plus en plus cruciales pour assurer une communication sans fil ininterrompue. Notre nouvelle gamme standard répond aux objectifs principaux de performance des antennes comme l’efficacité et la bande passante. Elle permet de satisfaire les différentes exigences, allant de la navigation standard au positionnement haute précision.
Principaux avantages :
- Améliore l’efficacité et la bande passante
- Réduit les dimensions de l’antenne
- Réduit les coûts grâce à un nombre de composants nécessaires minimal
- Compatible avec multi-bandes/multi-standard
![Antenne patch active](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/active-antenna.jpg)
![Antenne empilée](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/stacked-antenna.jpg)
![Antenne à puce](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/chip-antenna.jpg)
![antenne GNSS](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/gnss-3-300x250.jpg)
Antennes GNSS
Combinaison puissante et flexible
Les antennes GNSS sont utilisées pour la navigation, la localisation de véhicules ou tout autre équipement. Elles permettent aussi de gérer les flottes de véhicule ou les systèmes de contrôle du trafic. Parallèlement aux antennes purement GNSS, nous proposons également des configurations avec d’autres services tels que les services cellulaires, WLAN, Iridium ou ORBCOMM. Nous proposons des produits standard ainsi que des solutions personnalisées. Les antennes GNSS sont disponibles en modèle intégrées ou externes.
Caractéristiques
- Différents modèles et options de configuration sont disponibles
- Excellentes performances
- Développements possible selon les exigences des clients
Systèmes GNSS adaptés aux exigences clients
Pour l’industrie automobile et des véhicules commerciaux, nous développons des systèmes adaptés aux exigences des clients en fonction des concepts de véhicules et des secteurs d’activité. Les antennes GNSS sont disponibles en modèles simples ou combinées avec les systèmes ORBCOMM, Iridium, Cellulaire ou WLAN.
Les antennes GNSS sont disponibles en différents modèles pour des utilisations variées dans des zones intérieures ou extérieures avec des conditions sèches ou humides. Les antennes patch installées dans les différents boîtiers automobiles sont principalement utilisées en tant qu’antennes de toit ou antennes intégrées. Lorsqu’elles sont intégrées avec une connexion géométrique flexible cela permet de les installer dans un miroir ou un tableau de bord.
Foire aux questions
Q : Quel niveau de performance et de précision dois-je prendre en compte lors du choix d’une antenne GNSS ?
R : Les antennes GNSS peuvent fonctionner sur une ou plusieurs bandes de fréquence des systèmes GPS, BeiDou et GALILEO. Plus le nombre de bandes utilisées simultanément est élevé, plus la position peut être précise. Les performances de l’antenne sont largement limitées par les lois de la physique. Les différentes formes des antennes jouent un rôle important dans leurs critères de performance. Au moment de prendre votre décision, il faudra prendre en compte si l’antenne GNSS recevra des signaux dans un espace libre ou sera utilisée dans des zones bloquées comme dans le centre-ville d’une métropole.
Q : Est-ce que la taille de mon installation/appareil et ses autres aspects de construction et d’utilisations affecteront les performances de l’antenne GNSS ?
R : La taille d’un appareil et son plan conducteur peuvent avoir un impact majeur sur les performances RF d’une antenne. Bien souvent, l’appareil fait partie de l’antenne, et la position et l’orientation de ses autres composants affecteront sa capacité à envoyer et à recevoir des signaux. De plus, le dispositif ne peut pas toujours être orienté vers le ciel mais doit fonctionner dans des positions diverses et aléatoires. Dans ce cas, il vaut mieux envisager une antenne omnidirectionnelle de forme sphérique.
Q : Ai-je besoin d’une antenne GNSS interne ou externe ?
R : Certains appareils ne permettent pas d’utiliser une antenne GNSS interne pour diverses raisons. Cela peut être du à des interférences de composants internes, un espace limité ou l’utilisation d’un emplacement bloqué. Dans ce cas, une antenne GNSS externe est nécessaire, connectée à l’appareil par un câble coaxial et un connecteur RF.