Débitmètres faciles à installer avec plusieurs options de raccord
Un débitmètre ou capteur de débit est un capteur conçu pour mesurer le débit d'un liquide dans une installation. TE Connectivity (TE) fabrique des capteurs de débit adaptés à divers liquides. Ils sont conçus pour des applications telles que la gestion de l’eau, la douche électrique, les systèmes de chauffage central, la protection des pompes de circulation, le refroidissement, et la détection des fuites, nos débitmètres sont proposés avec divers raccords pour une installation simple et rapide.
Détecter les débits avec la fiabilité des interrupteurs reed. Les débitmètres de TE peuvent être utilisés avec l’eau potable chaude ou froide, grâce à leur corps renforcé en laiton et à leur capacité à fonctionner avec une petite colonne d'eau. Ils sont généralement installés sur un conduit bien défini, directement dans l’écoulement du milieu. Nos capteurs de débit sont conçus pour la gestion de l’eau, la douche électrique, les systèmes de chauffage central, la protection des pompes de circulation, le refroidissement et la détection des fuites. Les capteurs de débit offrent la fiabilité des interrupteurs reed et sont faciles à installer. Les matériaux utilisés comprennent le PPE et le laiton, ainsi que le PPS rempli de verre pour garantir une meilleure durabilité et assurer la compatibilité des matériaux.
Caractéristiques du produit :
Capacités des débitmètres de TE
- Débitmètres compatibles avec les liquides tels que les carburants, les huiles, les solvants organiques, l’eau bouillante, les acides, l’eau potable, l’eau désionisée et les alcools
 - Divers raccords sont disponibles pour une installation simple, y compris des raccords filetés, des raccords par compression et des raccords directs pour les tuyaux en cuivre
 - Produits disponibles avec un indice d’inflammabilité UL 94-HB et conçus pour une variété d’applications automobiles, médicales et industrielles de débit de gaz
 - Les caractéristiques comprennent la fiabilité des interrupteurs reed et une installation facile