Répondre aux strictes exigences des clients du secteur militaire d'aujourd'hui
Les kits de réparation de câbles électriques TE Connectivity (TE) conformes à la norme de défense 81-41 (niveau J) permettent une réparation simple des formes de câbles électriques par l'intermédiaire d'un éventail de techniques de réparation à chaud et à froid, idéal pour effectuer des réparations exigeantes sur le terrain.
TE Connectivity fournit une gamme de kits de réparation de câbles électriques qui répondent aux strictes exigences des clients dans le secteur militaire d'aujourd'hui. Les kits sont conçus pour la réparation de formes de câbles électriques par l'intermédiaire d'un éventail de techniques de réparation à chaud et à froid. Ils permettent d'effectuer des réparations lorsque les terminaisons ne sont pas accessibles et qu'aucune source de chaleur n’est disponible.
Télécharger la brochure
Principales caractéristiques
BOÎTIERS
  
- Fabriqués à partir de polypropylène copolymère structurel à fort impact (norme IP68)
 - Déf. Norme 81-41 Niveau J
 - Vanne et verrous de purge sans blocage
 - La conception garantit que le couvercle ne se bloque pas en position fermée pas s'il est soumis à un fort impact
 
 RÉPARATION
  
- Niveau de compétence minimum requis
 - Kit d'outils complet inclus
 - Support/formation client complet disponible
 - Pièces détachées facilement disponibles
 
Sélectionnez un produit pour en savoir plus
- 
                                    Kit de réparation de connecteur plat MTC 
                                    
MRH/01-4102
 - 
                                    Kit de réparation de fils électriques pour l'aviation 
                                    
MK-0015-100-COMPONENTCASE
 - 
                                    Kit de réparation de fils électriques pour l'aviation - Coffret à outils 
                                    
MK-0015-200-TOOL-KIT-CASE
 - 
                                    Boîtier d'évaluation et de réparation des dommages sur le champ de bataille (BDAR) Contact 2 
                                    
MK-0020-102-CONTACT2
 - 
                                    Boîtier d'évaluation et de réparation des dommages sur le champ de bataille (BDAR) Composant de bus de données 
                                    
MK-0020-105-DATABUS
 - 
                                    Boîtier d'évaluation et de réparation des dommages sur le champ de bataille (BDAR) MTC 
                                    
MK-0020-108-MTC